配置 1756 专用 I/O 模块 (Module)

要配置 1756 专用 I/O 模块 (Module),需要将模块添加至控制器 (Controller) 管理器并将梯形逻辑添加至您的项目。在模块 (Module) 操作开始后,message 指令将特定配置传输至该模块。通过 Logix Designer 应用程序的消息传递部分配置、启用或禁用所有模块 (Module) 功能。然后就会在程序 (Program) 控制下将配置数据发送到模块 (Module)。
要使用梯形逻辑和消息指令配置专用 I/O 模块 (Module):
  1. 通过从控制器 (Controller) 管理器双击控制器标签 (Tag) 创建用户定义数据类型 (Data Type)(通过数据监控器编辑器)和标签。
  2. 通过从控制器 (Controller) 管理器双击 MainProgram 的 MainRoutine 部分使用梯形逻辑来写配置、检查模块 (Module) 状态或执行运行时服务。
  3. 将消息指令添加至新的梯级之后,就通过右键单击问号(?)为它创建新的消息控制标签 (Tag)。
  4. 选择“创建标签 (Tag)”菜单项。
  5. 输入新标签 (Tag) 的信息,包括名称、说明、标签类型、数据类型 (Data Type)、范围和样式。
  6. 填写了所有消息指令信息之后,通过下载配置到所有者控制器 (Controller) 和模块 (Module) 来将新的消息指令发送至模块。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal