TemplateLoadOptions3 常量

这些值对应于 TemplateLoadOption3 属性,以十六进制表示,使用 Visual Basic 符号表示法。要指定多个选项,请使用按位或运算。例如要从模板加载标签单位和描述,可使用:
object name.TemplateLoadOptions3 = rstTemplateTagUnit OR rstTemplateTagDescription
定义了以下常量:
常量
值
rstTemplateOptions3All
&H00000003&
rstTemplateOptions3None
&H00000000&
rstTemplateTagUnit
&H00000001&
rstTemplateTagDescription
&H00000002&
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal