TemplateLoadOptions2 常量

这些值对应于 TemplateLoadOption2 属性,以十六进制表示,使用 Visual Basic 符号表示法。要指定多个选项,请使用按位或运算。例如,要从模板加载 X 轴和 Y 轴网格线的数量,可使用:
object name.TemplateLoadOptions2 = rstTemplateNumXGridLines OR rstTemplateNumYGridLines
定义了以下常量:
常量
值
rstTemplateCustomColors
&H00000100&
rstTemplateCustomMaxOption
&H00002000&
rstTemplateCustomMaxTag
&H00000800&
rstTemplateCustomMinOption
&H00001000&
rstTemplateCustomMinTag
&H00000400&
rstTemplateDatalogModel
&H80000000&
rstTemplateDescriptionLength
&H00000020&
rstTemplateDisplayDate
&H00400000&
rstTemplateFontColor
&H04000000&
rstTemplateFontInformation
&H00000080&
rstTemplateFontSize
&H00000040&
rstTemplateLineLegendMaxRowsVisible
&H02000000&
rstTemplateLineLegendPosition
&H01000000&
rstTemplateMaxValue
&H20000000&
rstTemplateMinValue
&H40000000&
rstTemplateNumMinorXGridLines
&H00100000&
rstTemplateNumMinorYGridLines
&H00200000&
rstTemplateNumXGridLines
&H00000008&
rstTemplateNumYGridLines
&H00000010&
rstTemplateOptions2All
&HFFFFFFFF&
rstTemplateOptions2None
&H00000000&
rstTemplatePens
0x08000000
rstTemplatePenLowerBound
&H00040000&
rstTemplatePenUpperBound
&H00080000&
rstTemplatePercentIsolation
&H00000001&
rstTemplateRelativeTime
&H00800000&
rstTemplateScaleYPercent
&H00008000&
rstTemplateStartDate
&H00004000&
rstTemplateTagName
&H10000000&
rstTemplateTagNameOnly
&H00010000&
rstTemplateTimeSpan
&H00000200&
rstTemplateYAxisCustomMax
&H00000002&
rstTemplateYAxisCustomMin
&H00000004&
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal