TemplateLoadOptions1 常量

这些值对应于 TemplateLoadOption1 属性,以十六进制表示,使用 Visual Basic 符号表示法。要指定多个选项,请使用按位或运算。例如,要从一个模板加载线宽和颜色:
object name.TemplateLoadOptions1 = rstTemplateLineWidth OR rstTemplateLineColor
定义了以下常量:
常量
值
rstTemplateChartRadix
&H00000800&
rstTemplateDataPointConnection
&H00000400&
rstTemplateDisplayBackground
&H00000008&
rstTemplateDisplayCurrentTime
&H00000040&
rstTemplateDisplayLineDesc
&H00000001&
rstTemplateDisplayMilliseconds
&H00002000&
rstTemplateDisplayMinMaxValue
&H00000002&
rstTemplateDisplayPens
&H00000010&
rstTemplateDisplayPenValues
&H00000020&
rstTemplateDisplayTitle
&H00000004&
rstTemplateDisplayValueBar
&H00000200&
rstTemplateDisplayXAxisGrid
&H00400000&
rstTemplateDisplayXAxisScale
&H00200000&
rstTemplateDisplayYAxisGrid
&H04000000&
rstTemplateDisplayYAxisScale
&H02000000&
rstTemplateIsolatedGraphing
&H80000000&
rstTemplateLineColor
&H00020000&
rstTemplateLineMarker
&H00080000&
rstTemplateLineStyle
&H00100000&
rstTemplateLineType
&H00040000&
rstTemplateLineVisible
&H00008000&
rstTemplateLineWidth
&H00010000&
rstTemplateNumDecimalPlaces
&H08000000&
rstTemplateOptions1All
&HFFFFFFF&
rstTemplateOptions1None
&H00000000&
rstTemplateScrollMechanism
&H00000100&
rstTemplateScrollMode
&H00000080&
rstTemplateSizeAndPosition
&H00001000&
rstTemplateStartTime
&H01000000&
rstTemplateTimeFormat
&H00004000&
rstTemplateXAxisGridColor
&H00800000&
rstTemplateYAxisGridColor
&H10000000&
rstTemplateYAxisMinMaxOptions
&H20000000&
rstTemplateYAxisScaleOptions
&H40000000&
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal