OpenRSLogix5000

打开
Studio 5000 Logix Designer
工程,然后显示指定的例程。该命令只能从
FactoryTalk View Studio
、
FactoryTalk Administration Console
或
FactoryTalk View SE
Client 发出,并且要求在发出该命令的计算机上安装
Studio 5000 Logix Designer
。
语法
OpenRSLogix5000
<工程> <程序
或
阶段> <例程>
[/RN
rung_number
] | [/RI
rung_identifier
]
其中
<project>
是指定
Studio 5000 Logix Designer
工程文件 (
*.acd
) 完整路径的参数。如果路径名称中包含空格,请用引号 (" ") 将路径括起来。
<program
或
phase>
是指定
Studio 5000 Logix Designer
工程中程序名称的参数。
<routine>
是程序中例程的名称。
[/RN
rung_number
]
是一个可选参数,代表梯形图例程中梯级的编号。
[/RI
rung_identifier
]
是一个可选参数,代表梯形图例程中梯级的标识符。使用梯级标识符可避免在随后添加或移除梯级时导航到梯形图中错误的梯级,从而防止梯级编号发生变化。
示例
OpenRSLogix5000 "c:\My Projects\Pumphouse.acd" MainProgram Ladder1 /RN34
该命令可打开名为 Pumphouse.acd 的工程,找到名为 MainProgram 的程序,并打开名为 Ladder1 的例程,然后导航到梯级编号 34。
OpenRSLogix5000 c:\Pumphouse\Pumphouse.acd MainProgram Ladder1 /RI4967157
该命令可打开名为 Pumphouse.acd 的工程,找到名为 MainProgram 的程序,并打开名为 Ladder1 的例程,然后导航到标识符为 4967157 的梯级。
OpenRSLogix5000 \\comp1\Projects\Pumphouse.acd Welder Ladder1
该命令可打开名为 comp1 的计算机上的名为 Pumphouse.acd 的工程,找到名为 Welder 的程序,然后在梯级 0 处打开名为 Ladder1 的例程。
OpenRSLogix5000 c:\Pumphouse\Pumphouse.acd Welder Motion3
该命令可打开名为 Pumphouse.acd 的工程,找到名为 Welder 的程序,然后打开名为 Motion3 的例程。如果该例程不是梯形图,光标将被置于例程的顶部。如果该例程是梯形图,则光标将被置于梯级 0 处。
备注
指定一个梯级编号或梯级标识符,不需要同时指定这两者。
可以使用
命令向导
将梯级编号转换为梯级标识符。
该命令在发出该命令的
FactoryTalk View SE
Client 或
FactoryTalk View Studio
上运行。当该命令从 HMI 服务器发出时,该命令将被忽略。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal