示例:使用报警触发器
该示例显示报警触发器和消息触发器值配合工作来触发报警的方式。
设置报警触发器:
触发器(标签名称) | 触发器类型 | 标签地址 |
|---|---|---|
Trigger1 | 位 | N7:0 |
Trigger2 | LSB | N7:1 |
Trigger3 | 值 | N7:2 |
设置报警消息:
触发器 | 值/位 | 消息 |
|---|---|---|
<AllTriggers> | 1 | High temp in vat area |
Trigger1 | 1 | Vat 100 temp high |
Trigger2 | 1 | Vat 101 temp high |
Trigger3 | 1 | Vat 102 temp high |
在运行时,当标签值(或位位置)更改为 1 时,将显示这些消息。
注意,<AllTriggers> 消息配置为在任何触发器的值(或位位置)更改为 1 时出现。
触发器和值 | 触发的消息 |
|---|---|
Trigger1 = 0001 | High temp in vat area Vat 100 temp high |
Trigger2 = 0003 | High temp in vat area Vat 101 temp high |
Trigger3 = 0001 | High temp in vat area Vat 102 temp high |
提供反馈