Ubuntu 22 Runtime 更新

  1. 通过键入以下命令停止 Runtime 服务:
    sudo systemctl stop FactoryTalkRemoteAccessRuntimeService.service
    。
  2. 在远程设备上下载与 Ubuntu 22 发行版相关的
    FactoryTalk® Remote Access™
    Runtime 软件包,然后运行安装命令:
    sudo apt install ./FactoryTalkRemoteAccessRuntime_Ubuntu22_<version>.deb
    并将
    <version>
    替换为实际版本。
  3. 如果更新的是旧版本的 Runtime,系统可能会提示您激活特定的安全设置:
    文件传输安全限制
    和
    进程安全限制
    。这些设置位于 Runtime 用户界面的
    设置
    部分。根据需要键入
    Y
    或
    n
    。
    提醒事项: 您稍后可以通过访问 Runtime 用户界面的
    设置
    部分并选中或取消选中受影响的复选框来更改这些设置。
  4. 启动 Runtime 服务,请在
    /etc/systemd/system
    文件夹中运行
    sudo systemctl start FactoryTalkRemoteAccessSetupHost.service
    命令。
  5. 键入
    sudo systemctl status FactoryTalkRemoteAccessRuntimeService.service
    确保
    FactoryTalkRemoteAccessRuntimeService.service
    服务已启动并正在运行。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal