ASEM 6300P 平板电脑

ASEM™ 6300P 平板电脑采用第七代 Intel Core i3、i5、i7 和 Celeron Skylake 处理器,专为复杂的工业应用程序而设计。它们采用触摸屏技术,包括用于多点触控操作的模拟电阻式和投射电容式。
标准型和薄型边框的分辨率最高可达全高清。ASEM 6300P 平板电脑具有 IP65/IP66(取决于型号)防护等级,因此它们是食品加工和生命科学等冲洗应用的理想选择。
ASEM 6300B 箱式 PC 通过集成 ThinManager® 软件来增强网络安全,从而减少与工厂车间中的多台 PC 和本地存储的应用程序相关的攻击面和安全风险。ASEM 6300B 和 6300P 中预装了 ThinManager-ready BIOS,无需 PXE 或 DHCP 基础架构即可无缝集成到 ThinManager 环境中。
提醒事项: 有关此设备的更多信息,请参阅 ASEM 6300P 平板电脑 |Allen-Bradley (rockwellautomation.com)。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal