ASEM 6300B 箱式 PC

ASEM™ 6300B 箱式 PC 具有各种外形尺寸和处理器,可与 FactoryTalk® View SE 或 FactoryTalk® Optix™ 软件集成,以便在 Rockwell Automation® Connected Enterprise® 系统中提供最佳的 HMI 体验。
ASEM™ 6300B 箱式 PC 标配 Windows® 10 IoT Enterprise LTSC,但也可以选择不安装操作系统。
ASEM™ 6300B 箱式 PC 通过集成 ThinManager® 软件来提高网络安全,该软件可集中管理应用程序,从而减少工厂车间的攻击面和安全风险。
ASEM 6300B 和 6300P 工业计算机预装了 ThinManager-ready BIOS。这样即可轻松集成到 ThinManager 环境中,而无需 PXE 或 DHCP 基础架构。
提醒事项: 有关此设备的更多信息,请参阅 ASEM 6300B 箱式个人计算机 |Allen-Bradley (rockwellautomation.com)。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal