在 Ubuntu 22.04 设备上设置运行时工具

用于 Ubuntu 22.04 的
FactoryTalk® Optix™
Runtime 工具由
FactoryTalk® Optix™
应用程序更新服务和
FactoryTalk® Optix™
权利命令行界面(CLI)组成。
重要提示:
FactoryTalk® Optix™
Runtime 工具目前支持 Ubuntu 22 x64 CPU。
  1. 安装和更新 Ubuntu 桌面 22.04。
  2. 在终端中,执行以下操作:
    1. 输入
      sudo apt-get update
    2. 输入
      sudo apt-get upgrade
    3. 输入
      sudo apt-get install libxcb-cursor0
    4. 输入
      cd ~/Downloads
    5. 通过输入
      tar xvf FactoryTalkOptixRuntimeToolsSetup_Ubuntu_22_x64_
      [version]
      .Beta.tar.gz
      解压安装包
      • FTOptixApplicationUpdateService.Ubuntu_22_x64.
        [version]
        .sh
        文件用于安装更新服务。
      • FTOptixEntitlementCli.Ubuntu_22_x64.
        [version]
        .sh
        文件用于安装
        Entitlement Manager
        。
        小贴士: 请参见 在 Ubuntu 22 设备上激活 FactoryTalk Optix Runtime 权利 以了解有关权利激活的更多信息。
    6. 输入
      chmod +x FTOptixApplicationUpdateService.Ubuntu_22_x64.
      [version]
      .sh
      。
    7. 通过输入
      sudo ./FTOptixApplicationUpdateService.Ubuntu_22_x64.
      [version]
      .sh
      ,运行更新服务安装脚本。
      重要提示:
      • 对于 Rockwell Automation 驱动程序,请输入
        sudo apt-get install libglib2.0-bin
      • 对于开放数据库连接(Open DataBase Connectivity,ODBC)驱动程序,请输入
        sudo apt-get install libltdl7
      • 对于
        FactoryTalk® Optix™
        应用程序中的本地画面引擎,请输入
        sudo apt-get install libevent-dev
      小贴士: 要在静默模式下运行脚本,请添加
      -s
      标志:
      ./FTOptixApplicationUpdateService.Ubuntu_22_x64.
      [version]
      .sh -s
      。静默模式对自动化很有用。
  3. (可选)将
    FactoryTalk® Optix™
    Runtime 工具配置为在登录时自动启动:
    1. 按
      。
    2. 输入
      gnome-session-properties
      。
    3. 在
      启动应用程序首选项
      中,选择
      添加
      。
    4. 在
      添加启动程序
      中,填写:
      • 名称
        :输入
        FTOptix
      • 命令
        :输入
        /home/
        username
        /Rockwell_Automation/FactoryTalk_Optix/FTOptixApplication/FTOptixRuntime -c
      • 注释
        :留空或输入说明。
    5. 选择
      添加
      。
    小贴士: 要在重新启动后自动登录 Ubuntu,请按照 自动登录 (ubuntu.com) 进行操作。
  4. 重新启动 Ubuntu 并继续进行权利激活。
小贴士: 如果项目中包含视频,请通过输入
sudo apt-get install gstreamer1.0-libav ubuntu-restricted-extras
安装所需软件包
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal