IUAVariable.SetDynamicLinkToAlias(aliasName, attributeId, mode)
设置从变量到别名节点特定 OPC UA 属性的动态链接,从而指定动态链接模式。
void SetDynamicLinkToAlias(string aliasName, AttributeId attributeId, DynamicLinkMode mode = DynamicLinkMode.Read);
参数
- aliasName(string)
- 别名的BrowseName。
- attributeId
- 要链接到的 OPC UA 特性。使用AttributeId枚举。
- mode(DynamicLinkMode)
- 用于指定动态链接模式的可选参数。以下动态链接模式可用:
- DynamicLinkMode.Read(default)
- 读(从源节点到父节点)。
- DynamicLinkMode.Write
- 写(从父节点到源节点)。
- DynamicLinkMode.ReadWrite
- 读写(双向)。
- ResourceURI
- 包含参数中指示的路径的 C# 对象。
示例
将变量链接到别名节点的特定 OPC UA 属性:
[ExportMethod] public void CreateDynamicLinkToAliasAttribute() { // Get the Text variable of a Label var myVariable = Owner.GetVariable("Label1/Text"); // Link to the BrowseName attribute of {MotorAlias} itself myVariable.SetDynamicLinkToAlias("MotorAlias", AttributeId.BrowseName, DynamicLinkMode.Read); }
提供反馈