父节点格式

父节点格式

如果在两个具有相同数据类型的节点之间设置动态链接,则可以为父节点设置格式。
用于设置父节点格式的源节点的数据类型包括:
源节点的数据类型
父节点格式
说明
示例
  • Int16
  • Int32
  • Int64
  • Integer
  • UInt16
  • UInt32
  • UInt64
  • UInteger
0 (1234)
不含千位分隔符的十进制表示形式
7.989
7989
十六进制 (ff)
十六进制表示形式
45
2d
八进制
八进制表示形式
80
55
二进制
二进制表示形式
45
10010110
FloatDouble
0,# (1234,5)
四舍五入为一位小数
  • 59,78
    59,8
  • 59,2
    59,2
  • 3152,9
    3.152,9
0,## (1234,56)
四舍五入为两位小数
  • 45,33994
    45,34
  • 1,8
    1,8
  • 1245,68
    1.245,68
0,### (1234,56)
四舍五入为三位小数
  • 4,5779
    4,578
  • 3,14
    3,14
  • 1528,65
    1.528,65
0.0 (1234.0)
只带一位小数的表示形式
  • 5,68
    5,7
  • 5,1
    5,1
  • 9597,77
    9.597
0.00 (1234.00)
只带两位小数的表示形式
  • 5,3
    5,30
  • 10,65
    10,65
  • 5789,564
    5.789,56
0.000 (1234.000)
只带三位小数的表示形式
  • 70,4
    70,400
  • 87,7897
    87,790
  • 31529,7879
    31.529,788
DateTime
hh:mm
日期/时间格式,t
05:30
dd/MM/yy
日期/时间格式,d
01/05/19
hh:mm:ss
长日期时间格式,T
06:01:58
d MMM yyyy
长日期,格式 D
1 gen 2019
dd/MM/yy, hh:mm
长日期/时间,格式 g
01/07/2016, 12:59
d MMM yyyy, hh:mm:ss
常规日期/时间布局,格式 F
1 feb 2019, 6:15:28
yyyy-MM-ddThh:mm:ss.0000000Z
ISO 8601 标准,格式 o 或 O
2019-01-07T00:00:00.0000000Z
Duration
[d.]hh:mm:ss[.0000000]
格式 c
2.09:10:2006:10:20
[d:]h:mm:ss[,0000000]
常规短格式,g
4:9:10:20
d:hh:mm:ss,0000000
常规长格式,G
4:09:20:15,0000000
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal