父节点格式
如果在两个具有相同数据类型的节点之间设置动态链接,则可以为父节点设置格式。
源节点的数据类型 | 父节点格式 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|
| 0 (1234) | 不含千位分隔符的十进制表示形式 | 7.989 ► 7989 |
十六进制 (ff) | 十六进制表示形式 | 45 ► 2d | |
八进制 | 八进制表示形式 | 80 ► 55 | |
二进制 | 二进制表示形式 | 45 ► 10010110 | |
FloatDouble | 0,# (1234,5) | 四舍五入为一位小数 |
|
0,## (1234,56) | 四舍五入为两位小数 |
| |
0,### (1234,56) | 四舍五入为三位小数 |
| |
0.0 (1234.0) | 只带一位小数的表示形式 |
| |
0.00 (1234.00) | 只带两位小数的表示形式 |
| |
0.000 (1234.000) | 只带三位小数的表示形式 |
| |
DateTime | hh:mm | 日期/时间格式,t | 05:30 |
dd/MM/yy | 日期/时间格式,d | 01/05/19 | |
hh:mm:ss | 长日期时间格式,T | 06:01:58 | |
d MMM yyyy | 长日期,格式 D | 1 gen 2019 | |
dd/MM/yy, hh:mm | 长日期/时间,格式 g | 01/07/2016, 12:59 | |
d MMM yyyy, hh:mm:ss | 常规日期/时间布局,格式 F | 1 feb 2019, 6:15:28 | |
yyyy-MM-ddThh:mm:ss.0000000Z | ISO 8601 标准,格式 o 或 O | 2019-01-07T00:00:00.0000000Z | |
Duration | [d.]hh:mm:ss[.0000000] | 格式 c | 2.09:10:2006:10:20 |
[d:]h:mm:ss[,0000000] | 常规短格式,g | 4:9:10:20 | |
d:hh:mm:ss,0000000 | 常规长格式,G | 4:09:20:15,0000000 |
父节点
提供反馈