搜索
FactoryTalk Optix 帮助
S7 TIA PROFINET 标签
PROFINET 驱动程序中的 PLC 标签
BrowseName
S7TiaProfinetTag
SuperType
标签
(Tag)
属性
名称
BrowseName
DataType
说明
符号名称
SymbolName
String
已导入标签的名称
编码
Encoding
Encoding
最大长度
MaximumLength
Int32
标签的最大内容长度
起始数组索引
StartArrayIndex
UInt32
从标签读取数据时考虑的第一个元素
数组更新模式
ArrayUpdateMode
Tag array update mode
(继承自
标签
)
原始数据类型
OriginalDataType
NodeId
(继承自
标签
)
对象和变量引用
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal