S7 TIA PROFINET 工作站

Profinet 工作站
BrowseName
S7TiaProfinetStation
SuperType
通信站(CommunicationStation)

属性

名称
BrowseName
DataType
说明
IP 地址
IPAddress
网络中控制器的唯一地址
端口
Port
由 TCP-IP 连接使用的端口数量。它必须与控制器中配置的数量匹配
超时
Timeout
从控制器接收响应的最长等待时间 (以毫秒计)
控制器证书文件
CertificateFile
控制器公共证书文件,符合标准 X509v3,扩展名为 .der 或 .cer。必须位于 FTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs/ 文件夹中。
操作代码
OperationCode
(继承自 通信站)
标签
Tags
(继承自 通信站)
类型
Types
(继承自 通信站)
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal