编码

BrowseName
Encoding

DisplayName
说明
0
默认
1
计数器
2
S5Time_Any
3
S5Time_10ms
4
S5Time_100ms
5
S5Time_1s
6
S5Time_10s
7
LTime
8
仅日期
9
LTimeOfDay
10
LDateAndTime
11
宽字符串
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal