搜索
FactoryTalk Optix 帮助
S7TCP 标签
BrowseName
S7TCPTag
SuperType
标签
(Tag)
属性
名称
BrowseName
DataType
说明
内存区域
MemoryArea
Memory area
控制器中能读取/写入标签的内存位置
编码
Encoding
Encoding
内存位置内容的解码模式
最大长度
MaximumLength
Int32
(仅字符串数据) 字符串中的最大字符数
块编号
BlockNumber
UInt32
数据块内存位置的数据块数量
计数器编号
CounterNumber
UInt32
计时器编号
TimerNumber
UInt32
位置
Position
UInt32
能读取/写入标签的内存位置中的地址
位
Bit
UInt32
标签数据中的位数
起始数组索引
StartArrayIndex
UInt32
数组更新模式
ArrayUpdateMode
Tag array update mode
(继承自
标签
)
原始数据类型
OriginalDataType
NodeId
(继承自
标签
)
对象和变量引用
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal