S7TCP 工作站
属性
名称 | BrowseName | DataType | 说明 |
---|---|---|---|
最大作业大小 (以字节为单位) | MaximumJobSizeInBytes | 从控制器传输标签的最大字节。限制从控制器传输的持续时间,以及从传输到写入控制器的延迟时间。0 = 243 字节的最大值 | |
远程设备 ID | RemoteDeviceId | 默认值 = 2。此值能够影响控制器保留给驱动程序的通信通道类型 (PG 或 OP): 设置为 1 将为驱动程序分配一个 PG 通信通道 (通常数量有限,保留用于通过 S7 Manager 进行编程),而设置为 2 将分配一个 OP 通道 (OP 通道专用于 HMI/管理程序通信,数量更多)。机架默认值 = 0。插槽默认值 = 2 | |
提供反馈