内存区域

内存位置内容的解码模式
BrowseName
MemoryArea

DisplayName
说明
0
输入继电器 (X)
1
输出继电器 (Y)
2
内部继电器 (M)
3
锁存继电器 (L)
4
报警器 (F)
5
沿继电器 (V)
6
链路继电器 (B)
7
数据寄存器 (D)
8
链路寄存器 (W)
9
计时器触点 (TS)
10
计时器线圈 (TC)
11
计时器电流值 (TN)
12
计数器触点 (CS)
13
计数器线圈 (CC)
14
计数器电流值 (CN)
15
特殊链路继电器 (SB)
16
特殊链路寄存器 (SW)
17
步长继电器 (S)
20
索引寄存器 (Z)
21
文件寄存器 (R)
22
文件寄存器 (ZR)
23
特殊继电器 (SM)
24
特殊寄存器 (SD)
25
保持计时器触点 (SS)
26
保持计时器线圈 (SC)
27
保持计时器电流值 (SN)
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal