搜索
FactoryTalk Optix 帮助
MELSEC FX3U 标签
BrowseName
MelsecFX3UTag
SuperType
标签
(Tag)
属性
名称
BrowseName
DataType
说明
内存区域
MemoryArea
Memory area
控制器中能读取/写入标签的内存位置
最大长度
MaximumLength
Int32
(仅字符串数据) 字符串中的最大字符数
设备编号
NumDevice
UInt32
能读取/写入标签的内存位置中的地址
位偏移量
BitOffset
UInt32
字中的位偏移量
数组更新模式
ArrayUpdateMode
Tag array update mode
(继承自
标签
)
原始数据类型
OriginalDataType
NodeId
(继承自
标签
)
对象和变量引用
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal