- 创建项目
- 对象和变量引用
- 扩展项目
创建工程单位字典
创建工程单位字典以定义自定义工程单位。在模拟量变量和计量系统映射中使用自定义工程单位。
例如,可以使用自定义的计量单位来表示一小时生产的件数,以每分钟心跳次数表示。
- 在项目视图中,右键单击模型文件夹,然后选择 。小贴士: 也可以在模型以外的文件夹中创建工程单位字典。
- 双击工程单位字典#。
- 要添加自定义工程单位行,请选择。
- 要编辑自定义工程单位行,请编辑行单元格。小贴士: 使用线性表达式y = mx + q转换单位,其中X是输入值,M是斜率,Q是用于计算Y输出结果的截距。
- 物理维度。非标准计量单位的参考量。
- 参考单位。自定义单位所依据的标准单位。例如,hertz [Hz]。在物理维度设置为无时,它为空。
- 计量单位 ID。自定义单位的唯一标识符。例如,1。
- 显示名称。自定义单位的名称。例如,bpm。
- 说明。自定义单位的说明。例如,Beats per minute。
- 斜率。用于将标准单位值转换为自定义单位值的换算系数。
- 截距。要与参考计量单位相加的值。
- 结果。在参考单位和自定义单位之间自动生成的比较。在物理维度设置为无时,它为空。
- (可选)要删除自定义工程单位,请选择工程单位行中的单元格并选择。删除
物理维度 | 参考单位 | 计量单位 ID | 显示名称 | 说明 | 斜率 | 截距 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
频率 | 赫兹 [Hz] | 1 | bpm | 每分钟心跳次数 | 60 | 0 | 1 Hz = 60 bpm |
物理维度 | 参考单位 | 计量单位 ID | 显示名称 | 说明 | 斜率 | 截距 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无 | 2 | 鸡数/m 2 (Chicken/m2 ) | 鸡数/平方米 | 0.0929 | 0 |
提供反馈