输入格式
- BrowseName
- DateTimePickerInputFormatEnum
值
Value | DisplayName | 说明 |
---|---|---|
0 | 带秒的日期和时间 | (默认) 以扩展形式显示日期和时间,例如: it-IT: DD/MM/YYYY HH:mm:ss,en-US: MM/DD/YYYY hh:mm:ss |
1 | 不带秒的日期和时间 | 显示不带秒的日期和时间,例如: it-IT: DD/MM/YYYY HH:mm 或 en-US: MM/DD/YYYY hh:mm |
2 | 日期 | 显示不带任何时间的日期,例如: it-IT: DD/MM/YYYY 或 en-US: MM/DD/YYYY; |
3 | 带秒的时间 | 显示时间 (包括秒),例如: it-IT: HH:mm:ss 或 en-US: hh:mm |
4 | 不带秒的时间 | 仅显示小时和分钟,例如: it-IT: HH:mm 或 en-US: hh:mm |
提供反馈