控制器目录

目录中的每个控制器都具有唯一的目录 ID,与其设备属性和规格相关。
Micro800 控制器规格
目录编号
数字 I/O 点数
输入数量和类型
输出数量和类型
输入功率
Micro810®
控制器
2080-LC10-12AWA
12
8 - 120/240 V AC
4 - 继电器
120/240 V AC
2080-LC10-12DWD
12
总数为 8
4 - 12 V DC
4–A IN 0–10 V
4 - 继电器
12 V DC
2080-LC10-12QBB
12
总数为 8
4 - 24 V DC
4–A IN 0–10 V
4 - 源型
24 V DC
2080-LC10-12QWB
12
总数为 8
4 - 24 V DC
4–A IN 0–10 V
4 - 继电器
24 V DC
Micro820®
控制器
2080-L20E-20AWB(R)
20
总数为 12
8 - 120 V AC
4 - 模拟
7 - 继电器
1 - 模拟
120 V AC
2080-L20E-20QBB(R)
20
总数为 12
8 - 24 V DC 漏/源
4 - DC/模拟
7 - DC FET
1 - 模拟
24 V DC
2080-L20E-20QWB(R)
20
总数为 12
8 - 24 V DC 漏/源
4 - DC/模拟
7 - 继电器
1 - 模拟
24 V DC
Micro850®
控制器
2080-L50E-24AWB
支持 DF1
24
14 - 24 V DC/V AC
10 - 继电器
24 V DC
2080-L50E-24QBB
支持 DF1
24
14 - 24 V DC/V AC
10 - 源型
24 V DC
2080-L50E-24QVB
支持 DF1
24
14 - 24 V DC/V AC
10 - 漏型
24 V DC
2080-L50E-24QWB
支持 DF1
24
14 - 24 V DC/V AC
10 - 继电器
24 V DC
2080-L50E-48AWB
支持 DF1
48
28 - 110 V AC
20 - 继电器
24 V DC
2080-L50E-48QBB
支持 DF1
48
28 - 24 V DC/V AC
20 - 源型
24 V DC
2080-L50E-48QVB
支持 DF1
48
28 - 24 V DC/V AC
20 - 漏型
24 V DC
2080-L50E-48QWB
支持 DF1
48
28 - 24 V DC/V AC
20 - 继电器
24 V DC
Micro870®
控制器
2080-L70E-24AWB
支持 DF1
24
14 - 24 V DC/V AC
10 - 继电器
24 V DC
2080-L70E-24QBB
支持 DF1
24
14 - 24 V DC/V AC
10 - 源型
24 V DC
2080-L70E-24QBBN
支持 DF1 和 DNP3
24
14 - 24 V DC/V AC
10 - 源型
24 V DC
2080-L70E-24QWB
支持 DF1
24
14 - 24 V DC/V AC
10 - 继电器
24 V DC
2080-L70E-24QWBN
支持 DF1 和 DNP3
24
14 - 24 V DC/V AC
10 - 继电器
24 V DC
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal