计数器 1 配置

如果选择“
高速计数器指令
”模式,会在“
2080-MOT-HSC
”配置页面的“
配置
”节点下面创建两个节点:“
计数器 0
”和“
计数器 1
”。当“
计数器 0
”处于以下模式之一时,“
计数器 1
”可用:
  • 1 - 0 到 HP 向上计数
  • 13 - 0 到 LP 向下计数
计数器 1 配置
设置
描述
操作模式
指定“
计数器 1
”的操作模式。
关于计数模式的图形描述显示在选项的右侧。当操作模式发生更改时,图形会相应更改。
“
计数器 1
”支持下列操作模式:
  • 0 - 从 0 到 HP 向上计数
  • 12 - 从 0 到 LP 向下计数
  • 禁用
速率
指定“
计数器 1
”的速率。您必须配置以下四个参数。
  • 用户单位
    选项包括“
    毫米
    ”、“
    厘米
    ”、“
    英寸
    ”和“
    转
    ”。默认选项为“
    毫米
    ”。
  • 每用户单位脉冲
    输入范围为 1 到 4,294,967,295。默认值为 1。
  • 每脉冲
    输入范围为 1 到 255。默认值为 1。
  • 循环周期
    输入范围为 1 到 16,777,215。默认值为 10,000。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal