计数器 0 配置

如果选择“
高速计数器指令
”模式,会在“
2080-MOT-HSC
”页面的“
配置
”节点下面创建两个节点:“
计数器 0
”和“
计数器 1
”。
计数器 0 配置
设置
描述
操作模式
指定“
计数器 0
”的操作模式。
关于计数模式的图形描述显示在选项的右侧。当操作模式发生更改时,图形会相应更改。
计数器 0 支持以下操作模式:
  • 1 - 0 到 HP 向上计数
  • 3 - 使用外部方向计数
  • 5 - 两个输入
  • 7 - 正交 X1
  • 9 - 正交 X4
  • 11 - 正交 X2
  • 13 - 0 到 LP 向下计数
OF/UF 行为
指定“
计数器 0
”的计数器类型。此选项不适用于操作模式“
1 - 0 到 HP 向上计数
”或“
13 - 0 到 LP 向下计数
”。
选项包括:
  • 环
  • 线性
方向
指定“
计数器 0
”的计数器方向。此选项不适用于操作模式“
1 - 0 到 HP 向上计数
”或“
13 - 0 到 LP 向下计数
”。
选项包括:
  • 默认方向
  • 反转方向
  • 始终向上计数
  • 始终向下计数
速率
指定“
计数器 0
”的速率。必须指定以下四个参数:
  • 用户单位
    选项包括“
    毫米
    ”、“
    厘米
    ”、“
    英寸
    ”和“
    转
    ”。默认选项为“
    毫米
    ”。
  • 每用户单位脉冲
    输入范围为 1 到 4,294,967,295。默认值为 1。
  • 每脉冲
    输入范围为 1 到 255。默认值为 1。
  • 循环周期
    输入范围为 1 到 16,777,215。默认值为 10000。
Z 输入
指定“
计数器 0
”的反转属性和功能模式。
  • 默认情况下,“
    反转
    ”处于禁用状态。
  • 以下 6 个功能适用于“
    Z 输入
    ”。
    • “
      未分配
      ”:没有为“
      Z 输入
      ”配置功能。
    • “
      接触式探测
      ”:将接触式探测设置为“
      Z 输入
      ”。
    • “
      预设
      ”:将计数值预设为“
      Z 输入
      ”上升沿上的预设字中的值。
    • “
      保持
      ”:当“
      Z 输入
      ”等于 1 时,将计数器保持在当前值。
    • “
      接触式探测和预设
      ”:将“
      接触式探测
      ”和“
      预设
      ”功能设置为“
      Z 输入
      ”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal