2085-OF4 的输出变量范围

2085-OF4 扩展模块的输出变量包括
IO_Xx_AO_00
、
_IO_Xx_AO_01
、
_IO_Xx_AO_02
和 _
IO_Xx_AO_03
。在“
运行
”模式下,这些字可由控制程序写入,并在设置相应输出通道(0 到 3)之前将其转换为模拟量信号级别。
数据格式范围映射到全模拟范围:
  • 0 mA 到 20 mA 对应 0 mA 到 21 mA。
  • 4 mA 到 20 mA 对应 3.2 mA 到 21 mA。
  • -10 V 到 +10 V 对应 -10.5 V 到 +10.5 V。
  • 0 V 到 10 V 对应 0 V 到 10.5 V。
基于数据格式和所选范围的输出变量范围
数据格式
0 mA 到 20 mA 的范围
4 mA 到 20 mA 的范围
-10 V 到 +10 V 的范围
0 V 到 10 V 的范围
原始/比例数据
-32,768 到 32,767
工程单位
分辨率为每计数 0.001V 或 0.001 mA。例如,9,999 表示 9.999V 或 9.999 mA(或者 9,999 x 0.001)。
0 到 +21,000
+3,200 到 +21,000
-10,500 到 +10,500
0 到 +10,500
百分比范围
分辨率为每计数 0.01%。例如,9999 表示 99.99%(或者 9999 x 0.01%)。
0 到 +10,500
-500 到 +10,625
N/A
0 到 +10,500
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal