2085-OF4 通道配置页面

添加 2085-OF4 扩展模块后,会在
2085-OF4
页面上创建 4 个“
通道 <x>
”节点。选择“
通道 <x>
”可查看和配置通道设置。
“通道 x”配置页面设置
设置
描述
启用通道
打开或关闭通道。在打开通道之后,“
通道 <x>
”页面上的设置变得可用。
默认情况下,通道处于关闭状态。
输出范围
指定通道的电压或电流输入范围。选项包括:
  • 0 mA 到 20 mA
  • 4 mA 到 20 mA
  • -10 V 到 10 V
  • 0 V 到 10 V
默认选项为“
4 mA 到 20 mA
”。
数据格式
指定通道的数据格式。会为每个“数据格式”选项分配一个默认值。选项发生更改后,“
通道 <x>
”页面上的参数会更新为默认值。选项包括:
  • 原始/比例数据
  • 工程单位
  • 百分比范围
默认选项为“
工程单位
”。
高钳
打开或关闭高钳,并在打开时指定高钳值。
默认情况下,“高钳”处于关闭状态。要打开高钳并指定其值,请选中默认高钳值旁边的复选框,然后根据需要更改此值。指定的高钳值必须大于低钳值。
默认高钳值为 20.000。它随您选择的“
输出范围
”和“
数据格式
”而发生变化。
超出范围报警触发 - 高钳值
打开或关闭超出范围报警触发,它会在达到高钳值时触发报警。
默认情况下,报警触发处于关闭状态。
要打开报警触发,请选中“
高钳值
”复选框。该复选框在高钳处于打开状态时可用。
超出范围报警触发 - 最大输出值
打开或关闭超出范围报警触发,它会在达到“
输出范围
”中指定的最大输出值时触发报警。
默认情况下,报警触发处于关闭状态。
要打开报警触发,请选中“
最大输出值
”复选框。该复选框在高钳处于关闭状态时可用。
低钳
打开或关闭低钳,并在打开时指定低钳值。
默认情况下,“低钳”处于关闭状态。要打开低钳并指定其值,请选中默认低钳值旁边的复选框,然后根据需要更改此值。指定的低钳值必须小于高钳值。
默认低钳值为 4.000。它随您指定的“
输出范围
”和“
数据格式
”而有所变化。
低于范围报警触发 - 低钳值
打开或关闭低于范围报警触发,它会在达到低钳值时触发报警。
默认情况下,报警触发处于关闭状态。
要打开报警触发,请选中“
低钳值
”复选框。该复选框在低钳处于打开状态时可用。
低于范围报警触发 - 最小输出值
打开或关闭低于范围报警触发,它会在达到“
输出范围
”中指定的最小输出值时触发报警。
默认情况下,报警触发处于关闭状态。
要打开报警触发,请选中“
最小输出值
”复选框。该复选框在高钳处于关闭状态时可用。
锁存超出和低于警报
打开或关闭“锁存超出和低于警报”。锁存的警报会保持活动状态,即使输出返回到正常状态也是如此。通过控制字
_IO_Xx_CO_00
清除锁存的报警。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal