2085-IRT4 输入变量的温度范围

2085-IRT4 扩展模块的数据格式范围涵盖全模拟范围:每种传感器(0 到 100 mV 或 0 到 500 Ω)的温度范围。
小贴士: 使用热电偶 B 或热电偶 C 时,将“
单位
”设置为
°F
,将“
数据格式
”设置为“
工程单位 x1
”。输入数据的最大值是 32,767,而不是 33,080 或 41,990。
2085-IRT4 输入变量的基于所选数据格式和传感器类型的温度范围
数据格式
温度传感器
(10 热电偶和 8 RTD)
0 到 100 mV 传感器
0 到 500 Ω 传感器
原始/比例数据
-32,768 到 32,767。
工程单位 x1
温度值 (°C/°F)。
分辨率为每计数 0.1 °C/°F。
例如,999 表示 99.9 °C/°F(或者 999 x 0.1 °C/°F)。范围取决于选择的传感器类型。
0 到 10,000。
分辨率为每计数 0.01 mV。例如,9,999 表示 99.99 mV(或者 9,999 x 0.01 mV)。
0 到 5,000。
分辨率为每计数 0.1 Ω。例如,4,999 表示 499.9 Ω(或者 4,999 x 0.1 Ω)。
工程单位 x10
温度值 (°C/°F)。
分辨率为每计数 1 °C/°F。
例如,999 表示 999 °C/°F(或者 999 x 1 °C/°F)。范围取决于选择的传感器类型。
0 到 1,000。
分辨率为每计数 0.1 mV。
例如,999 表示 99.9 mV(或者 999 x 0.1 mV)。
0 到 500。
分辨率为每计数 1 Ω。
例如,499 表示 499 Ω(或者 499 x 1 Ω)。
百分比范围
0 到 10,000。
分辨率为每计数 0.01%。例如,9,999 表示 99.99%(或者 9,999 x 0.01%)。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal