2085-IF4 输入变量范围

2085-IF4 扩展模块的输入变量范围随选择的数据格式和输入范围而发生变化。2085-IF4 扩展模块的数据格式范围涵盖全模拟范围:
  • 0 mA 到 20 mA 对应 0 mA 到 21 mA
  • 4 mA 到 20 mA 对应 3.2 mA 到 21 mA
  • -10 V 到 +10 V 对应 -10.5 V 到 +10.5 V
  • 0 V 到 10 V 对应 -0.5 V 到 10.5 V
2085-IF4 扩展模块的“数据格式”选项及相应的类型和范围
数据格式
类型/范围
0 mA 到 20 mA
类型/范围
4 mA 到 20 mA
类型/范围
-10 V 到 +10 V
类型/范围
0 V 到 10 V
原始/比例数据
-32768 到 32767
工程单位
分辨率为每计数 0.001V 或 0.001 mA。例如,9999 在此处表示 9.999V 或 9.999 mA(或者 9999 x 0.001)。
0 到 +21000
+3,200 到 +21,000
-10500 到 +10500
-500 到 +10500
百分比范围
分辨率为每计数 0.01%。例如,9999 在此处表示 99.99%(或者 9999 x 0.01%)。
0 到 +10500
-500 到 + 10625
不支持
-500 到 +10500
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal