Micro820 20 点嵌入式 I/O 参数

使用下表中的信息可以为 L20E 20 点控制器配置嵌入式 I/O 参数。
Micro820 20 点嵌入式 I/O 参数
设置
描述
输入
标识滤波器组中的输入数量。它是只读的。
值范围为 0 到 11。
输入滤波器
指定从外部输入电压达到开或关状态到 L20E 控制器识别到状态变化所需的时间。
滤波器组 0-1 和 2-3 的值为:
  • 默认值 - DC 8 ms
  • DC 0 ms
  • DC 8 ms
  • DC 16 ms
  • DC 32 ms
其他滤波器组的值为:
  • 默认值 - AC 8 ms
  • AC 8 ms
  • AC 16 ms
  • AC 28 ms
  • DC 0 ms*
  • DC 8 ms
  • DC 16 ms
  • DC 32 ms
模拟量输入/模拟量输出
显示模拟量输入或输出的索引编号。
模拟量输入的值范围为 0 到 4,模拟量输出的值为 0。
增益
指定信号电量或电压从输入到输出的增加幅度。
模拟量输入和输出的值范围为 50 到 150。默认值为 100。
偏移
指定偏移值。模拟量输入和输出的值范围为 –100 到 100。
*:适用于 2080-L20E-20QBB(R) 和 2080-L20E-20QWB(R) 控制器
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal