Micro810 嵌入式 I/O 参数

使用下表中的信息可以配置
Micro810
控制器的嵌入式 I/O 参数。
Micro810 嵌入式 I/O 参数
设置
描述
数字输入
输入
显示输入数。
数字范围如下:
  • 0-1
  • 2-3
  • 4-5
  • 6-7
输入滤波器
指定在外部输入电压达到开或关状态到
Micro810
控制器识别到状态变化所需的时间。
对于 DC 滤波器时间,“开-关”和“关-开”值相同。
选项包括:
  • 默认值 (AC 16 ms)
    关-开 4 ms/开-关 16 ms *(1, 2)
  • DC 8ms
    关-开 8 ms/开-关 8 ms *(1)
  • DC 16ms
    关-开 16 ms/开-关 16 ms *(1)
  • DC 32ms
    关-开 32 ms/开-关 32 ms *(1)
  • AC 8ms
    关-开 4 ms/开-关 12 ms *(1, 2)
  • AC 16ms
    关-开 4 ms/开-关 16 ms *(1, 2)
  • AC 28ms
    关-开 4 ms/开-关 28 ms *(1, 2)
模拟量输入
输入
显示输入数。
增益
指定信号电量或电压从输入到输出的增加幅度。
模拟量输入和输出的值范围为 50 到 150。默认值为 100。
偏移
指定偏移值。值范围为 -100 到 100。
默认值为 0。
1.适用于 2080-LC10-12DWD、2080-LC10-12QBB 和 2080-LC10-12QWB 控制器。
2 的常数值。适用于 2080-LC10-12AWA 控制器。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal