设备属性 - 控制配置视图参数(版本 5.xxx 及更高版本)
控件配置
视图包含以下参数:参数 | 说明 |
|---|---|
输入功能 | |
输入 0 (IN0) 输入功能 输入 1 (IN1) 输入功能 输入 2 (IN2) 输入功能 输入 3 (IN3) 输入功能 输入 4 (IN4) 输入功能 输入 5 (IN5) 输入功能 | 指定输入为 ON 时激活的 E300 功能。此配置设置仅适用于指定控件模块支持的输入。可能的值为:
|
通用输入 | 该输入的行为与标准输入相同,当输入为 ON 时,不会激活任何特殊功能。 |
复位脱扣 | 复位脱扣允许用户在 E300 电子过载继电器处于脱扣状态时将其复位。脱扣复位的功能与按下 E300 通信设备上的蓝色复位按钮相同。仅当清除了脱扣事件的所有条件后,才能执行脱扣复位。对于过载脱扣事件,% 热容量利用率必须低于“过载复位等级”中指定的值。 |
远程脱扣 | 强制 E300 电子过载继电器进入脱扣状态。 |
激活 FLA2 | FLA2 用于在双速电机应用中设定高速 FLA 值。 |
MCC 测试位置 | 当 MCC 处于测试位置且存在电压或电流时启用脱扣。 |
启用线路缺失检测 | E300 电子过载继电器可通过其线路缺失脱扣和警告功能监视每相基于电流的线路缺失,以检测特定相的快速线路缺失,从而最大限度地减少损坏和生产损失。输入功能允许指定将监视哪一相(或哪些相)是否存在线路缺失。 |
紧急启动 在紧急情况下,即使存在保护故障或通信故障,也可能需要启动电机。脱扣状况可能是热过载状况或启动次数超过其配置的结果。可以使用 E300 电子过载继电器的紧急启动功能覆盖这些状况。 提示 : 激活紧急启动会禁用过载和堵转启动保护。在此模式下运行会导致设备过热和火灾。 | |
启用紧急启动 | 勾选此项可启用紧急启动功能。 |
紧急启动激活方法 | 指定用于激活紧急启动功能的方法。可能的值为:
|
启动器定时 | |
转换延迟 | 当控制策略设置为星形-三角形时,这将指定启动器在转换为三角形模式之前以星形模式运行的毫秒数。 范围:
配置标签(V5 及更高版本):DeviceName:C.StarterTransitionDelay(单位:1 ms) |
互锁延时 | 当控制策略使用多个接触器(例如正向和反向)时,这将指定在接触器之间转换时必须经过的毫秒数。在本例中,500 ms 互锁延时会使换向启动器在正向和反向转换时先使正向接触器断电,延时 500 ms,然后再使反向接触器通电。 范围:
配置标签:DeviceName:C.StarterInterlockDelay(单位:1 ms) |
免责声明
本内容使用人工智能 (AI) 技术翻译,未经人工审核或编辑。内容可能存在错误或不准确之处,且按原样提供,不提供任何形式的保证。
Rockwell Automation 不对因使用本翻译内容而引发或与之相关的问题承担任何责任。
提供反馈