控件配置视图参数(版本 4.xxx 及更早版本)
控件配置
视图包含以下参数:参数 | 说明 |
|---|---|
输入功能 | |
输入 0 (IN0) 输入功能 输入 1 (IN1) 输入功能 输入 2 (IN2) 输入功能 输入 3 (IN3) 输入功能 输入 4 (IN4) 输入功能 输入 5 (IN5) 输入功能 | 指定当输入为 ON 时激活的 E300 功能。此配置设置仅适用于指定控件模块支持的输入。可能的值为:
|
通用输入 | 该输入表现为标准输入,当输入为 ON 时,不会激活任何特殊功能。 |
复位脱扣 | 复位脱扣允许用户在 E300 电子过载继电器处于脱扣状态时将其复位。跳闸复位的功能与按下 E300 通信设备上的蓝色复位按钮相同。仅当清除了跳闸事件的所有条件后,才能执行跳闸复位。对于过载跳闸事件,% 热容量利用率必须低于“过载复位水平”中指定的值。 |
远程脱扣 | 强制 E300 电子过载继电器进入脱扣状态。 |
激活 FLA2 | FLA2 用于在双速电机应用中设定高速 FLA 值。 |
MCC 测试位置 | 当 MCC 处于测试位置且存在电压或电流时启用脱扣。 |
启用线路丢失检测 | E300 电子过载继电器可通过其线路丢失脱扣和警告功能,监视每相基于电流的线路丢失,以检测特定相位中的快速线路丢失,从而最大限度地减少损坏和生产损失。输入功能允许指定将监视哪一相(或哪些相)是否发生线路丢失。 |
控制模块继电器设置 这些设置仅适用于指定为“通用继电器”或“控制和脱扣继电器”的控制模块继电器。 | |
保护故障模式 | 指定发生保护故障时的输出状态。可能的值为:
配置标签:DeviceName:C.Pt0xOutputProtectionFaultMode, DeviceName:C.Pt0xOutputProtectionFaultValue Pt0xOutputProtectionFaultMode: 0 = 转到保护故障值, 1 = 忽略保护故障 Pt0xOutputProtectionFaultValue: 0 = 关, 1 = 开 |
编程模式 | 指定当控制器设为编程模式时输出的状态。此设置也适用于 EtherNet/IP 网络空闲。可能的值为:
配置标签:DeviceName:C.Pt0xOutputProgMode, DeviceName:C.Pt0xOutputProgValue Pt0xOutputProgMode: 0 = 转到编程模式值, 1 = 保持上一状态 Pt0xOutputProgValue: 0 = 关, 1 = 开 |
故障模式 | 指定发生网络通信故障时输出的状态。可能的值为:
配置标签:DeviceName:C.Pt0xOutputFaultMode, DeviceName:C.Pt0xOutputFaultValue 点0x输出故障模式:0 = 转到网络故障值,1 = 保持上一状态 点0x输出故障值:0 = 关,1 = 开 |
最终状态 | 此设置适用于主版本 5 及更高版本。选择在故障模式持续时间结束后,是否希望模块转换到“开”或“关”状态。默认最终状态为“关”。如果为持续时间选择“永久”,则无法选择最终状态。设备保留其当前的故障模式状态。 |
紧急启动 在紧急情况下,即使存在保护故障或通信故障,也可能需要启动电机。脱扣状况可能是热过载状况或启动次数超出其配置所致。可以使用 E300 Electronic Overload Relay 的紧急启动功能覆盖这些状况。 提示 :激活紧急启动会禁用过载和堵转启动保护。在此模式下运行会导致设备过热和火灾。 | |
启用紧急启动 | 勾选此项可启用紧急启动功能。 |
紧急启动激活方法 | 指定用于激活紧急启动功能的方法。可能的值为:
|
免责声明
本内容使用人工智能 (AI) 技术翻译,未经人工审核或编辑。内容可能存在错误或不准确之处,且按原样提供,不提供任何形式的保证。
Rockwell Automation 不对因使用本翻译内容而引发或与之相关的问题承担任何责任。
提供反馈