计量视图参数
参数 | 说明 |
|---|---|
标称线路-线路电压 | 指定标称系统(线间)电压。 有效值范围为 0.0 到 1,000,000.0。默认值是 480。 |
标称频率 | 指定标称系统频率。 有效值为 50.0 Hz 和 60.0 Hz(默认值)。 |
计量模式 | 使用外部电气系统以及其连接到电能监控器电压和电流输入端子的接线方式来配置电能监视器。 可用值如下:
|
实时更新速率 | 指定所使用的平均方式以及计量结果到数据表和设置点计算的更新速率。 可用值如下:
|
电压互感器 | 配置将电能监视器连接到电气系统的电压互感器(PT 或 VT)变比。 如果不使用 PT 或 VT(直接连接),则为一次侧和二次侧输入相同的值。 |
V1、V2、V3 一次侧 | 指定连接到电能监视器 V1、V2 和 V3 的电压互感器的一次侧额定电压。 有效值范围为 0.0 到 1,000,000.0。默认值是 480.0。 |
V1、V2、V3 二次侧 | 指定连接到电能监视器 V1、V2 和 V3 的电压互感器的二次侧额定电压。 有效值范围为 0.0 到 690.0。默认值是 480.0。 |
V 中性线一次侧 | 指定连接到电能监视器 Vn 的电压互感器的一次侧额定电压。 有效值范围为 0.0 到 1,000,000.0。默认值是 480.0。 |
V 中性线二次侧 | 指定连接到电能监视器 Vn 的电压互感器的二次侧额定电压。 有效值范围为 0.0 到 690.0。默认值是 480.0。 |
I1,I2,I3 一次侧 | 定义用于检测被测功率电路中电流的电流互感器(CT)的变比,并结合 I1,I2,I3 二次侧 值。有效值范围为 0.0 到 1,000,000.0。默认值是 5.0。 |
I1,I2,I3 二次侧 | CT 二次侧值仅允许为 5。 |
I4 一次侧 | 定义用于检测中性线被测功率电路中电流的电流互感器(CT)的变比,并结合 I4 二次侧 值。有效值范围为 0.0 到 1,000,000.0。默认值是 5.0。 |
I4 二次侧 | CT 二次侧值仅允许为 5。 |
源型 | 使用此值可选择需量间隔结束 (EOI) 信号的源型。 可用值如下:
语义如下:
|
周期数 | 指定进行需量测量所需的平均需量周期数。 有效值为:
|
周期 | 指定需量计算所需的周期。 有效值为:
其语义如下:
|
强制同步延迟 | 当配置为外部需量源时,此值定义了设备在开始新的需量周期之前等待预期控制输入(例如 EOI 脉冲或网络需量广播)的时间。如果发生这种情况,将在事件日志中创建一条记录。 有效值范围为:
提示:网络需量同步可用于连接到以太网的设备。 |
广播模式 | 配置需量以太网广播模式。 可用值如下:
|
广播端口 | 指定用于需量广播消息的端口。 有效值范围是 300(默认值)到 400。 |
免责声明
本内容使用人工智能 (AI) 技术翻译,未经人工审核或编辑。内容可能存在错误或不准确之处,且按原样提供,不提供任何形式的保证。
Rockwell Automation 不对因使用本翻译内容而引发或与之相关的问题承担任何责任。
提供反馈