设备定义的数据类型(通用 1734 设备)
本部分包含通用 1734 设备的数据类型。以下各表包含输入信息(用“I”表示)、输出信息(用“O”表示)和配置信息(用“C”表示)。
连接和数据格式
连接 | 数据格式 | 输入数据类型 | 输出数据类型 | 配置数据类型 |
|---|---|---|---|---|
数据 | SINT | AB:1734_MODULE_SINT_ <Bytes> Bytes:I:0 | AB:1734_MODULE_SINT_ <Bytes> Bytes:O:0 | AB:1734_MODULE_ <Bytes> Bytes:C:0 |
INT | AB:1734_MODULE_INT_ <Bytes> Bytes:I:0 | AB:1734_MODULE_INT_ <Bytes> Bytes:O:0 | ||
输入数据 | SINT | AB:1734_MODULE_SINT_ <Bytes> Bytes:I:0 | 不适用 | |
INT | AB:1734_MODULE_INT_ <Bytes> Bytes:I:0 |
设备定义的数据类型
成员名称 | 数据类型 | 默认显示样式 |
|---|---|---|
数据 | SINT | 十进制 |
成员名称 | 数据类型 | 默认显示样式 |
|---|---|---|
数据 | INT | 十进制 |
成员名称 | 数据类型 | 默认显示样式 |
|---|---|---|
数据 | SINT | 十进制 |
成员名称 | 数据类型 | 默认显示样式 |
|---|---|---|
数据 | INT | 十进制 |
成员名称 | 数据类型 | 默认显示样式 |
|---|---|---|
数据 | SINT | 十六进制 |
提供反馈