校准向导参数(输入设备)
输入设备的
校准向导
包含以下参数:参数 | 说明 |
|---|---|
通道 | 显示应用此配置的通道编号。 |
校准 | 标识要校准的通道。 选中待校准通道所对应的复选框。 |
校准范围 | 显示“校准范围”的值为“ 4 mA 至 20 mA ”。 |
校准状态 | 显示校准进行时各通道的校准状态。 |
参考下限/上限 | 指示校准类型。 参考下限在校准下限点校准,参考上限在校准上限点校准。 根据校准模式(下限或上限),必须将输入源连接到设备。设备读取该值并执行校准。 参考下限和参考上限输入源如下:
|
状态 | 显示校准过程的结果:
|
提供反馈