“冷端校准”视图参数
“
冷端校准
”视图包含以下参数:参数 | 说明 |
|---|---|
通道 | 显示应用此配置的通道。 |
校准范围 | 将校准范围显示为“ 1,000 欧姆至 3,000 欧姆 ”。 |
校准状态 | 显示校准进行时各通道的校准状态。有效值包括:
|
启动校准 | 联机时启动校准过程。 |
提供反馈
参数 | 说明 |
|---|---|
通道 | 显示应用此配置的通道。 |
校准范围 | 将校准范围显示为“ 1,000 欧姆至 3,000 欧姆 ”。 |
校准状态 | 显示校准进行时各通道的校准状态。有效值包括:
|
启动校准 | 联机时启动校准过程。 |