“报警”视图参数

报警
中的参数用于定义设备报警限值。
参数
参数
说明
位置 - 上限
设置报警计数的上限。有效值为 0 到 1,073,741,823。默认值是 1,073,741,823。
位置 - 下限
设置报警计数的下限。有效值为 0 到 1,073,741,823。默认值是 0。
速度 - 上限
设置速度上限。有效值为编码器最小速度值(以
VelocityUnits
属性定义的单位报告)到编码器最大速度值(以
VelocityUnits
属性定义的单位报告)。
速度 - 下限
设置速度下限。有效值为编码器最小速度值(以
VelocityUnits
属性定义的单位报告)到编码器最大速度值(以
VelocityUnits
属性定义的单位报告)。
速度 - 滞后
为速度限值设置滞后,从而降低报警对设置点附近的速度波动的敏感程度。有效值为 0 到速度下限值绝对值和速度上限值绝对值中的最大值。
加速度 - 上限
设置加速度上限。有效值为 -2,147,483,520 到 2,147,483,520,且值必须大于或等于
加速度下限
。
加速度 - 下限
设置加速度下限。有效值为 -2,147,483,520 到 2,147,483,520,且值必须小于或等于
加速度上限
。默认值是 0。
加速度 - 滞后
为加速度限值设置滞后,从而减少报警受设置点附近加速度波动影响的程度。有效值为 0 到加速度下限值绝对值和加速度上限值绝对值中的最大值。
温度 - 单位
选择报告温度时要使用的单位以及设置点的单位。有效值为:
  • 1200h:摄氏度
  • 1201h:华氏度
    默认值为 1200h。
温度 - 上限
设置温度上限。有效值根据选择的
温度 - 单位
确定,且值必须大于或等于
温度下限
。对于 1200h,值为 –40 到 +100 °C。对于 1201h,有效值为 –40 到 +212 °F。默认值为 100。
温度 - 下限
设置温度下限。有效值根据选择的
温度 - 单位
确定,且值必须小于或等于
温度上限
。对于 1200h,值为 –40 到 +100 °C。对于 1201h,有效值为 –40 到 +212 °F。默认值为 100。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal