“窗口0x”视图参数

“
窗口0x
”视图包含以下参数:
参数
说明
成员名称
值
窗口模式
显示窗口与设备计数器相关联时的工作模式。
可用选项为:
  • 计数
  • 标定计数
  • 频率
  • 标定频率
  • 平均频率
  • 平均标定频率
  • 脉冲宽度
  • 平均脉冲宽度
  • 加速度
  • 平均加速度
  • 标定加速度
  • 平均标定加速度
计数器
确定与窗口相关联的计数器。
C.Window0x.CounterSelect
00 = 计数器 00
01 = 计数器 01
输出打开值
如果加速度、计数值、频率或脉冲宽度达到此值,则会打开“窗口”。
O.Window0x.On
对于已进行以下配置的窗口:
  • “加速”模式,任意浮点但以下除外:+/-1.#INF、+/-1.#QNAN 和 +/-1.$、-0.00
  • “计数”模式,任意 DINT
  • “频率”模式,任意浮点但 +/-1.#INF、+/-1.#QNAN 和 +/-1.$、-0.00 除外。如果此成员的值小于
    ZeroFrequencyAlarmLimit
    输出成员的值,则使用
    ZeroFrequencyAlarmLimit
    成员的值。
  • “脉冲宽度”模式,任意浮点但 +/-1.#INF、+/-1.#QNAN 和 +/-1.$、-0.00 除外。如果此成员的值小于
    1/ZeroFrequencyAlarmLimit
    输出成员的值,则使用
    1/ZeroFrequencyAlarmLimit
    成员的值。如果此值 <= 0,则使用最小规范化正实数。
输出关闭值
如果加速度、计数值、频率或脉冲宽度达到此值,则会关闭“窗口”。
O.Window0x.Off
对于已进行以下配置的窗口:
  • “加速”模式,任意浮点但以下除外:+/-1.#INF、+/-1.#QNAN 和 +/-1.$、-0.00
  • “计数”模式,任意 DINT
  • “频率”模式,任意浮点但 +/-1.#INF、+/-1.#QNAN 和 +/-1.$、-0.00 除外。如果此值小于
    ZeroFrequencyAlarmLimit
    输出成员的值,则将使用
    ZeroFrequencyAlarmLimit
    成员的值。
  • “脉冲宽度”模式,任意浮点但 +/-1.#INF、+/-1.#QNAN 和 +/-1.$、-0.00 除外。如果此值小于
    1/ZeroFrequencyAlarmLimit
    输出成员的值,则将使用
    1/ZeroFrequencyAlarmLimit
    成员的值。如果此值 <= 0,则使用最小规范化正实数。
输出打开滞后
显示要为 Window.On 标签值应用并作为滞后的负偏移值。
O.Window0x.HysteresisOn
根据具体模式,或为浮点值或为 DINT 值。
如果此值 <= 0,则禁用滞后。
输出关闭滞后
显示要为 Window.Off 标签值应用并作为滞后的负偏移值。
O.Window0x.HysteresisOff
任意
如果此值 <= 0,则禁用滞后。
输出 00
确定窗口是否与 Output00 输出相关联。
如果窗口与输出相关联,当目标值输入到窗口中时,就会启动输出。
C.Window0x.Output00Select
0 = 窗口不控制输出
1 = 窗口控制输出
输出 01
确定窗口是否与 Output01 输出相关联。
如果窗口与输出相关联,当目标值输入到窗口中时,就会启动输出。
C.Window0x.Output01Select
0 = 窗口不控制输出
1 = 窗口控制输出
输出 02
确定窗口是否与 Output02 输出相关联。
如果窗口与输出相关联,当目标值输入到窗口中时,就会启动输出。
C.Window0x.Output02Select
0 = 窗口不控制输出
1 = 窗口控制输出
输出 03
确定窗口是否与 Output03 输出相关联。
如果窗口与输出相关联,当目标值输入到窗口中时,就会启动输出。
C.Window0x.Output03Select
0 = 窗口不控制输出
1 = 窗口控制输出
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal