“计数器0x - 报警”视图参数
“
报警
”视图包含以下参数:参数 | 说明 | 成员名称 | 值 |
|---|---|---|---|
脉冲宽度报警限制 | 指定允许的最大脉冲宽度 (C.Counter0x.PulseWidthAlarmLimit),超过该值则会触发脉冲宽度报警。如果瞬时脉冲宽度或平均脉冲宽度 (I.Counter0x.PulseWidthAvg) 超出了最大脉冲宽度,就会触发脉冲宽度报警。 | C.Counter0x.PulseWidthAlarmLimit | 任意有效浮点数 |
加速度报警限制 | 指定允许的最大加速度 (C.Counter0x.AccelAlarmLimit),超过该值则会触发加速度报警。 如果瞬时加速度或平均加速度 (I.Counter0x.AccelAvg) 超出了最大加速度,就会触发加速度报警。 | C.Counter0x.AccelAlarmLimit | 任意非负浮点值 |
减速度报警限制 | 指定允许的最大减速度,超过该值则会触发减速度报警。 如果瞬时加速度或平均加速度小于最大减速度,就会触发减速度报警。 | C.Counter0x.DecelAlarmLimit | 任意负值 |
频率报警限制 | 指定允许的最大频率,超过该值则会触发频率报警。 如果瞬时频率或平均频率超出此限值,就会触发频率报警。 | C.Counter0x.FrequencyAlarmLimit | 任意正值 |
0 频率报警限制 | 显示频率或平均频率的下限值,如果小于此值则会触发 0 频率报警。 | O.Counter0x.ZeroFrequencyAlarmLimit | 任意 |
锁定 0 频率报警 | 确定是否要锁定 0 频率报警,使其直至明确解锁前均不会被清除。 | C.Counter0x.ZeroFrequencyAlarmLatchEn |
|
启用脉冲丢失报警 | 确定是否启用脉冲丢失报警。 | O.Counter0x.MissingPulseAlarmEn |
|
脉冲丢失报警限制 | 显示一个时间长度,如果检测到连续两个脉冲前沿之间的间隔时间长度 (I.Counter0x.InputPulseAlarm) 超过该值,就会触发丢失脉冲报警。 | O.Counter0x.MissingPulseAlarmLimit | 1 至 10000000 (微秒) |
锁定脉冲丢失报警 | 确定是否要锁定脉冲丢失报警,使其直至明确解锁前均不会被清除 (O.Counter0x.MissingPulseAlarmUnlatch)。 | C.Counter0x.MissingPulseAlarmLatchEn |
|
提供反馈