“时间同步”视图参数 - 5094-IB16(XT)
“
时间同步
”视图提供了与网络或本地机架中的 CIP 同步时钟相关的信息。设备处于脱机状态或禁用“CIP 同步时间同步”时,不会显示有关时钟的信息。
参数 | 说明 |
|---|---|
CIP 同步时间同步 | 指示在设备上启用还是禁用了“时间同步”。 |
UTC 系统时间 | 显示采用协调世界时 (Universal Coordinated Time, UTC) 的当前系统时间。该时间不包括时区或夏令时偏移值。 |
主时钟 | 显示主时钟的属性信息。 |
标识 | 显示时钟的唯一标识符。 格式取决于网络协议。以太网将 MAC 地址编码成标识符,ControlNet 和 DeviceNet 网络将供应商 ID 和序列号编码成标识符。 |
等级 | 将时钟的可跟踪性度量值显示到主要参考源。这是由硬件制造商预先定义的。值定义在 0 到 255 之间,零 (0) 为最佳时钟。类别值低于 128 的时钟只能作为主时钟。 |
精度 | 显示时钟相对于 1970 年 1 月 1 日的时钟 epoch 的预期绝对精度。 精度被指定为范围为 25 纳秒到大于 10 秒或未知的刻度尺。 精度值越低,时钟越好。 |
差异 | 显示时钟固有稳定属性的度量值。该值以偏移量比例的日志单位来表示。偏差越低,时钟越好。 |
源 | 显示时钟的时间源。可用值为原子时钟、GPS、无线、PTP、NTP、手持式设备、其他以及振荡器。 |
优先级 1 / 优先级 2 | 显示时钟相对于系统中其他时钟的优先级。优先级值的范围是 0 至 255。最高优先级为零 (0)。两项设置的默认值都是 128。 |
说明 | 打开“ 主时钟说明 ”以查看有关时钟的信息。主时钟由其供应商控制。 |
本地时钟 | 显示本地时钟的属性信息。 标识、类别、精度、差异和源参数的定义与本地时钟和主时钟的定义相同。请参阅上面的说明。 |
同步状态 | 指示本地时钟是否与主参考时钟同步。如果时钟在从属方状态下有一个端口,并且正在从时间主项接收更新,则该时钟已同步。 |
与主时钟的偏移量 | 以纳秒为单位显示本地时钟与主时钟的偏差值,该值将在每个同步间隔进行更新。 |
背板 | 显示背板的当前状态。可用值如下:正在初始化、故障、已禁用、正在侦听、PreMaster、主项、被动、未校准、从站或无。 |
以太网 | 显示以太网端口的状态。可用值如下:正在初始化、故障、已禁用、正在侦听、PreMaster、主项、被动、未校准、从站或无。 |
提供反馈