“点”视图参数 - 5094-OB32(XT)

“
点
”视图包含以下参数:
参数
说明
点
显示应用此配置的点编号。
输出状态时间段
编程模式
确定控制器转换为编程模式时的各个输出点的行为。在编程模式下,控制器的输出被忽略,并且输出会根据以下内容变化:
  • “
    关
    ”- 输出为 0 或关
  • “
    开
    ”- 输出为 1 或开
  • “
    保持
    ”- 输出保持上一状态
输出状态时间段
故障模式
确定在通信失败且设备进入通信失败模式后每个点的输出所发生的变化。
  • “
    关
    ”- 输出为 0 或关
  • “
    开
    ”- 输出为 1 或开
  • “
    保持
    ”- 输出保持在当前水平
故障模式输出状态
持续时间
确定“故障值”的值在持续多长时间后进入“最终故障状态”。
故障模式输出状态
最终状态
确定在超出“故障模式输出状态持续时间”之后设备是转换到“
开
”状态还是转换到“
关
”状态。默认的最终状态为“
关
”。如果选择“永久持续”,则无法选择最终状态。设备将保持其当前的故障模式状态。
当编程模式下通信失败时的输出状态
确定在编程模式下出现通信失败时的输出动作:
  • “
    编程模式
    ”- 指示保持输出处于编程模式状态。
  • “
    故障模式
    ”- 指示将输出更改为故障模式。
启用空载诊断
确定是否启用空载检测。“空载”会检测信号线是否已与其中的一个端子之间断开连接,或 RTB 是否已被移除。
诊断
打开诊断对话框查看诊断信息。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal