“事件”视图参数 - 5094-IB16(XT)

“
事件
”视图包含以下参数:
参数
说明
事件
显示应用此配置的事件编号。
启用事件
显示相应的事件触发器是否激活。一旦条件与事件定义相匹配就会触发事件。
锁存事件
显示在接收到新事件时当前事件所发生的变化。
当选择此参数时,事件在得到确认之前将保持锁定。如果之前有事件尚未确认,则新的事件将会丢失。
在未选择此参数时,新事件将覆盖旧事件。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal