“事件0x”视图参数 - 5094-IB32(XT)

“
事件0x
”视图包含以下参数:
小贴士:
“
事件0x
”视图仅在点 0 至 15 上支持。“
事件0x
”视图仅在点 16 至 31 上支持。
参数
说明
成员名称
值
启用事件
确定要激活的相应的事件触发器定义。一旦条件与定义相匹配就会触发事件。
EO.Event0x.En
  • 0 = 事件触发器定义处于未活动状态。
  • 1 = 事件触发器定义处于活动状态。
锁存事件
确定是否在事件被确认前保持事件锁定。
EO.Event0x.LatchEvent
  • 0 = 事件未处于锁定状态。新事件会覆盖旧事件。
  • 1 = 事件处于锁定状态。如果锁定的事件未被确认,新事件就会丢失。
启用独立点触发器
确定在事件触发器定义中指示的各种条件是否能够独立启动事件。
EO.Event0x. IndependentConditionTriggerEn
  • 0 = 全部所选条件达到配置值时才会触发事件。
  • 1 = 任意所选条件达到配置值时都会触发事件。
触发事件
每当条件改变并导致出现以下条件时,就会触发事件:
  • 匹配事件触发器定义,或
  • 不再与匹配事件触发器定义相匹配。
EO.Event0x.EventRisingEn
EO.Event0x.EventFallingEn
未选中“
启用独立点触发器
”时 (EventRisingEn, EventFallingEn)
  • 禁用 (0,0)
  • 开启转换 (1,0)
  • 开启反向转换 (0,1)
  • 开启任意转换 (1,1)
已清除“
启用独立点触发器
”时 (EventRisingEn, EventFallingEn)
  • 禁用 (0, 0)
  • 开启输入转换以匹配此模式 (1, 0)
  • 开启输入转换以断开匹配此模式 (0, 1)
  • 开启输入转换以匹配或断开匹配此模式 (1, 1)
参与事件触发器
指示已指定的点将参与相应事件的事件触发器定义。
EO.Event0x.Pt0xDataSelect
  • 0 = 点不参与事件触发器定义
  • 1 = 点参与事件触发器定义
状态转换
确定指定点是否在事件发生后进行转换。
EO.Event0x.Pt0xDataValue
如果已清除“
启用独立点触发器
”:
  • 0 = 关
  • 1 = 开
如果已选中“
启用独立点触发器
”:
  • 0 = 关 -> 开
  • 1 = 开 -> 关
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal