设备定义的数据类型(5094-OB8)
对于每个设备,根据您创建该设备时的选择不同,设备定义的数据类型名称也会有所变化。
这些表格包括以下数据类型的信息:
- 输入(用“I”表示)
- 输出(用“O”表示)
- 配置(用“C”表示)
设备定义的数据类型:AB:5000_DOn_Diag:I:0
连接类型:数据和只听数据
成员名称 | 类型 | 样式 | 有效值 |
|---|---|---|---|
RunMode | BOOL | 十进制 | 0 = 空闲 1 = 运行 |
ConnectionFaulted | BOOL | 十进制 | 0 = 良好 1 = 故障 |
DiagnosticActive | BOOL | 十进制 | 0 = 无活动诊断 1 = 一个或多个诊断处于活动状态,或达到了预定阈值 |
DiagnosticSequenceCount | SINT | 十进制 | -128 至 127 除设备启动期间外,都要跳过 0 值。 |
Pt0x.Data | BOOL | 十进制 | 0 = 输出关闭 1 = 输出打开 |
Pt0x.Fault | BOOL | 十进制 | 0 = 良好 1 = 故障 |
Pt0x.Uncertain | BOOL | 十进制 | 0 = 良好 1 = 不确定 |
Pt0x.NoLoad | BOOL | 十进制 | 0 = 不存在空载的情况 1 = 存在空载的情况,即信号线与通道之间的连接已断开,或 RTB 已从设备上移除 |
Pt0x.ShortCircuit | BOOL | 十进制 | 0 = 不存在短路或过电流的情况 1 = 存在短路或过电流的情况 |
设备定义的数据类型:AB:5000_DOn_Packed:I:0
连接类型:数据和只听数据
成员名称 | 类型 | 样式 | 有效值 |
|---|---|---|---|
RunMode | BOOL | 十进制 | 0 = 空闲 1 = 运行 |
ConnectionFaulted | BOOL | 十进制 | 0 = 良好 1 = 故障 |
DiagnosticActive | BOOL | 十进制 | 0 = 无活动诊断 1 = 一个或多个诊断处于活动状态,或达到了预定阈值 |
Uncertain | BOOL | 十进制 | 0 = 数据有效 1 = 数据有效性不确定。设备在运行时超出预期操作范围,或者对数据采用手动控制或覆盖控制中。 |
DiagnosticSequenceCount | SINT | 十进制 | -128 至 127 除设备启动期间外,都要跳过 0 值。 |
Pt0xData | BOOL | 十进制 | 0 = 输出关闭 1 = 输出打开 |
Pt0xFault | BOOL | 十进制 | 0 = 良好 1 = 故障 |
设备定义的数据类型:AB:5000_DOn:O:0
连接类型:数据
成员名称 | 类型 | 样式 | 有效值 |
|---|---|---|---|
Pt0x.Data | BOOL | 十进制 | 0 = 关 1 = 开 |
设备定义的数据类型:AB:5000_DOn_Packed:O:0
连接类型:数据
成员名称 | 类型 | 样式 | 有效值 |
|---|---|---|---|
Pt0xData | BOOL | 十进制 | 0 = 关 1 = 开 |
设备定义的数据类型:AB:5000_DOn_Diag:C:0
连接类型:数据
成员名称 | 类型 | 样式 | 有效值 |
|---|---|---|---|
Pt0x.FaultMode | BOOL | 十进制 | 0 = 转换为用户定义的值 1 = 保持上一状态(默认值) |
Pt0x.FaultValue | BOOL | 十进制 | 0 = 输出关闭 1 = 输出打开 |
Pt0x.ProgMode | BOOL | 十进制 | 0 = 转换为用户定义的值 1 = 保持上一状态(默认值) |
Pt0x.ProgValue | BOOL | 十进制 | 0 = 输出关闭 1 = 输出打开 |
Pt0x.FaultFinalState | BOOL | 十进制 | 0 = 输出关闭 1 = 输出打开 |
Pt0x.ProgramToFaultEn | BOOL | 十进制 | 0 = 通道保持在编程模式 1 = 通道转换到故障模式 |
Pt0x.NoLoadEn | BOOL | 十进制 | 0 = 禁用空载检测 1 = 启用空载检测 |
Pt0x.FaultValueStateDuration | SINT | 十进制 | 0 = 永久 1 = 1 秒 2 = 2 秒 5 = 5 秒 10 = 10 秒 |
提供反馈