设备定义的数据类型(5094-IB16)
对于每个设备,根据您创建该设备时的选择不同,设备定义的数据类型名称也会有所变化。如果选择了:
- 8 个点和 8 个计数器,则 AB:5000_DI8_Counter8:C:O 为设备定义的数据类型。
- 12 个点和 4 个计数器,则 AB:5000_DI12_Counter4:C:O 为设备定义的数据类型。
- 16 个点和 0 个计数器,则 AB:5000_DI16_Counter0:C:O 为设备定义的数据类型。
这些表格包括以下数据类型的信息:
- 输入(用“I”表示)
- 输出(用“O”表示)
- 配置(用“C”表示)
- 事件输入(用“EI”表示)
- 事件输出(用“EO”表示)
设备定义的数据类型:AB:5000_DIn_Counterx:I:0
连接类型:数据和只听数据
成员名称 | 类型 | 样式 | 有效值 |
|---|---|---|---|
RunMode | BOOL | 十进制 | 0 = 空闲 1 = 运行 |
ConnectionFaulted | BOOL | 十进制 | 0 = 良好 1 = 故障 |
DiagnosticActive | BOOL | 十进制 | 0 = 无活动诊断 1 = 一个或多个诊断处于活动状态,或达到了预定阈值 |
CIPSyncValid | BOOL | 十进制 | 0 = CIP 同步不可用 1 = CIP 同步可用 |
CIPSyncTimeout | BOOL | 十进制 | 0 = 有效时间主控方未超时 1 = 在背板上检测到有效时间主控方,但时间主控方已超时。设备正在使用其本地时钟,并且可能会偏离上一个已知时间主控方 |
DiagnosticSequenceCount | SINT | 十进制 | -128 至 127 除设备启动期间外,都要跳过 0 值。 |
Counter0x.Data | BOOL | 十进制 | 0 = 关 1 = 开 |
Counter0x.Fault | BOOL | 十进制 | 0 = 不存在故障 1 = 存在故障 故障是设备可检测到的所有故障条件的集合,它可指示数据错误。如果有具体的数据类型成员表示给定的检测条件,则此故障成员不会影响 DiagnosticActive 或 DiagnosticSequenceCount 成员。但如果没有具体的数据类型表示给定的检测条件,此故障成员将同时触发 DiagnosticActive 成员并递增/递减诊断序列计数。 |
Counter0x.Uncertain | BOOL | 十进制 | 0 = 数据有效 1 = 数据有效性不确定。设备在运行时超出预期操作范围,或者对数据采用手动控制或覆盖控制中。 |
Counter0x.Done | BOOL | 十进制 | 0 = 开 -> 关 1 = I:Count ≥ O:Preset |
Counter0x.Rollover | BOOL | 十进制 | 0 = 计数器的计数未达到“预设”值。 1 = 计数器的计数达到“回滚”值。计数器的计数达到预设值 -1,然后继续从 0 开始计数。通过将 O:RolloverAck 位从 0 转换到 1 或将 O:Reset 位从 0 转换到 1,可将该位清零。 |
Counter0x.Count | DINT | 十进制 | 任意 |
EventStatus[x].EventDropped | BOOL | 十进制 | 0 = 尚未丢弃事件状态 1 = 已丢弃事件状态 |
EventStatus[x].CIPSyncValid | BOOL | 十进制 | 0 = CIP 同步不可用 1 = CIP 同步可用 |
EventStatus[x].CIPSyncTimeout | BOOL | 十进制 | 0 = 有效时间主控方未超时 1 = 在背板上检测到有效时间主控方,但时间主控方已超时。设备正在使用其本地时钟,并且可能会偏离上一个已知时间主控方 |
EventStatus[x].EventReset | BOOL | 十进制 | 0 = 不重置 1 = 重置 |
EventStatus[x].EventsPending | SINT | 十进制 | 所有正值 |
EventStatus[x].EventNumber | DINT | 十进制 | 所有值 |
Pt0x.Data | BOOL | 十进制 | 0 = 输出关闭 1 = 输出打开 |
Pt0x.Fault | BOOL | 十进制 | 0 = 良好 1 = 故障 |
Pt0x.Uncertain | BOOL | 十进制 | 0 = 良好 1 = 不确定 |
Pt0x.Chatter | BOOL | 十进制 | 0 = 正常 1 = 输入处于振动状态 |
Pt0x.TimestampOverflowOffOn | BOOL | 十进制 | 0 或 1 |
Pt0x.TimestampOverflowOnOff | BOOL | 十进制 | 0 或 1 |
Pt0x.CIPSyncValid | BOOL | 十进制 | 0 = CIP 同步不可用 1 = CIP 同步可用 |
Pt0x.CIPSyncTimeout | BOOL | 十进制 | 0 = 有效时间主控方未超时 1 = 在背板上检测到有效时间主控方,但时间主控方已超时。设备正在使用其本地时钟,并且可能会偏离上一个已知时间主控方 |
Pt0x.TimestampOffOnNumber | INT | 十进制 | 所有值 |
Pt0x.TimestampOnOffNumber | INT | 十进制 | 所有值 |
Pt0x.TimestampOffOn | LINT | 十进制 | 所有值 |
Pt0x.TimestampOnOff | LINT | 十进制 | 所有值 |
设备定义的数据类型:AB:5000_Counterx:O:0
连接类型:数据
成员名称 | 类型 | 样式 | 有效值 |
|---|---|---|---|
Counter0x.Reset | BOOL | 十进制 | 0 = 不将值重置为零。 1 =“计数”值和“回滚”值设置为 0。从 0 转换到 1 时重置。 |
Counter0x.RolloverAck | BOOL | 十进制 | 0 = 不清除“回滚”值 1 = 清除“回滚”值 |
Counter0x.Preset | DINT | 十进制 | 0 至 2147483647 |
Pt0x.ResetTimestamps | BOOL | 十进制 | 0 = 未删除时间戳 1 = 已删除时间戳 |
Pt0x.TimestampOffOnNumberAck | INT | 十进制 | 所有值 |
Pt0x.TimestampOnOffNumberAck | INT | 十进制 | 所有值 |
设备定义的数据类型:AB:5000_DIn_Counterx_IBn:C:0
连接类型:数据
成员名称 | 类型 | 样式 | 有效值 |
|---|---|---|---|
Counter0x.InputOffOnFilter | SINT | 十进制 | 9 = 0 µs 10 = 100 µs 11 = 200 µs 12 = 500 µs 13 = 1 ms 14 = 2 ms 15 = 5 ms 16 = 10 ms 17 = 20 ms 18 = 50 ms |
Counter0x.InputOnOffFilter | SINT | 十进制 | 9 = 0 µs 10 = 100 µs 11 = 200 µs 12 = 500 µs 13 = 1 ms 14 = 2 ms 15 = 5 ms 16 = 10 ms 17 = 20 ms 18 = 50 ms |
FieldPowerDiagEN | BOOL | 十进制 | 0 = 现场电源/SA 电源诊断未发送到控制器。 1 = 现场电源/SA 电源诊断已发送到控制器。如果传感器使用终端基座中的 SA 电源,则使用此值。 |
Counter0x.RolloverAtPreset | BOOL | 十进制 | 0 = 未选中 1 = 已选中 |
Pt0x.InputOffOnFilter | SINT | 十进制 | 点0x 取决于已配置的计数器数。
|
Pt0x.InputOnOffFilter | SINT | 十进制 | 点0x 取决于已配置的计数器数。
|
Pt0x.ChatterTime | INT | 十进制 | 1 至 10000 |
Pt0x.ChatterCount | SINT | 十进制 | 0 = 已禁用 2 至 127 = 已启用 |
Pt0x.CaptureOffOnEn | BOOL | 十进制 | 0 = 已禁用关->开输入转换的捕获 1 = 已启用关闭到开启输入转换的捕获(默认值) |
Pt0x.CaptureOnOffEn | BOOL | 十进制 | 0 = 已禁用开->关输入转换的捕获 1 = 已启用开启到关闭输入转换的捕获(默认值) |
Pt0x.TimestampLatchEn | BOOL | 十进制 | 0 = 每次连续的 COS 转换都会覆盖时间戳 1 = 时间戳被确认前保持锁定 |
设备定义的数据类型:AB:5000_DIn_Counterx_Event:I:0
连接类型:事件数据
成员名称 | 类型 | 样式 | 有效值 |
|---|---|---|---|
RunMode | BOOL | 十进制 | 0 = 空闲 1 = 运行 |
ConnectionFaulted | BOOL | 十进制 | 0 = 良好 1 = 故障 |
DiagnosticActive | BOOL | 十进制 | 0 = 无活动诊断 1 = 一个或多个诊断处于活动状态,或达到了预定阈值 |
CIPSyncValid | BOOL | 十进制 | 0 = 设备未与 1588 主时钟同步。 1 = 设备与 1588 主时钟同步。 |
CIPSyncTimeout | BOOL | 十进制 | 0 = CIP 同步未超时 1 = 设备曾与 1588 主时钟同步,但由于超时变为不同步 |
DiagnosticSequenceCount | SINT | 十进制 | -128 至 127 除设备启动期间外,都要跳过 0 值。 |
Counter0x.Data | BOOL | 十进制 | 0 = 关 1 = 开 |
Counter0x.Fault | BOOL | 十进制 | 0 = 不存在故障 1 = 存在故障 故障是设备可检测到的所有故障条件的集合,它可指示数据错误。如果有具体的数据类型成员表示给定的检测条件,则此故障成员不会影响 DiagnosticActive 或 DiagnosticSequenceCount 成员。但如果没有具体的数据类型表示给定的检测条件,此故障成员将同时触发 DiagnosticActive 成员并递增/递减诊断序列计数。 |
Counter0x.Uncertain | BOOL | 十进制 | 0 = 数据有效 1 = 数据有效性不确定。设备在运行时超出预期操作范围,或者对数据采用手动控制或覆盖控制中。 |
Counter0x.Done | BOOL | 十进制 | 0 = 开 -> 关 1 = I:Count ≥ O:Preset |
Counter0x.Rollover | BOOL | 十进制 | 0 = 计数器的计数未达到“预设”值。 1 = 计数器的计数达到“回滚”值。计数器的计数达到预设值 -1,然后继续从 0 开始计数。通过将 O:RolloverAck 位从 0 转换到 1 或将 O:Reset 位从 0 转换到 1,可将该位清零。 |
Counter0x.Count | DINT | 十进制 | 任意 |
Pt0x.Data | BOOL | 十进制 | 0 = 关 1 = 开 |
Pt0x.Fault | BOOL | 十进制 | 0 = 良好 1 = 故障 |
Pt0x.Uncertain | BOOL | 十进制 | 0 = 良好 1 = 不确定 |
设备定义的数据类型:AB:5000_Counterx:O:0
连接类型:数据和事件数据
成员名称 | 类型 | 样式 | 有效值 |
|---|---|---|---|
Counter0x.Reset | BOOL | 十进制 | 0 = 未将值重置为零 1 =“计数”值和“回滚”值设置为 0。从 0 转换到 1 时重置。 |
Counter0x.RolloverAck | BOOL | 十进制 | 0 = 不清除“回滚”值 1 = 清除“回滚”值 |
Counter0x.Preset | DINT | 十进制 | 0 至 2147483647 |
设备定义的数据类型:AB:5000_DIn_Counterx:C:0
连接类型:“数据”、“事件数据”和“只听数据”
成员名称 | 类型 | 样式 | 有效值 |
|---|---|---|---|
Counter0x.InputOffOnFilter | SINT | 十进制 | 5 = 0 µs 6 = 5 µs 7 = 10 µs 8 = 20 µs 9 = 50 µs 10 = 100 µs 11 = 200 µs 12 = 500 µs 13 = 1 ms 14 = 2 ms 15 = 5 ms 16 = 10 ms 17 = 20 ms 18 = 50 ms |
Counter0x.InputOnOffFilter | SINT | 十进制 | 5 = 0 µs 6 = 5 µs 7 = 10 µs 8 = 20 µs 9 = 50 µs 10 = 100 µs 11 = 200 µs 12 = 500 µs 13 = 1 ms 14 = 2 ms 15 = 5 ms 16 = 10 ms 17 = 20 ms 18 = 50 ms |
Counter0x.RolloverAtPreset | BOOL | 十进制 | 0 = 未选中 1 = 已选中 |
Pt0x.InputOffOnFilter | SINT | 十进制 | 点0x 取决于已配置的计数器数。
|
Pt0x.InputOnOffFilter | SINT | 十进制 | 点0x 取决于已配置的计数器数。
|
设备定义的数据类型:AB:5000_DIn_Counterx_Eventx:EI:0
连接类型:事件数据
成员名称 | 类型 | 样式 | 有效值 |
|---|---|---|---|
RunMode | BOOL | 十进制 | 0 = 空闲 1 = 运行 |
ConnectionFaulted | BOOL | 十进制 | 0 = 连接正常 1 = 未连接 |
DiagnosticActive | BOOL | 十进制 | 0 = 无活动诊断 1 = 一个或多个诊断处于活动状态,或达到了预定阈值 |
DiagnosticSequenceCount | SINT | 十进制 | -128 至 127 除设备启动期间外,都要跳过 0 值。 |
Eventx | BOOL | 十进制 | 0 至 3 |
Eventx.Pt0xFault | BOOL | 十进制 | 0 = 良好 1 = 错误,引起故障 如果标签设置为 1,必须对设备进行故障排除,更正引起不准确的根本原因。 重要事项 :导致标签更改为 1 的条件移除后,标签会自动重置为 0。 |
Eventx.Uncertain | BOOL | 十进制 | 0 = 数据正确 1 = 数据不确定 如果标签设置为 1,必须对设备进行故障排除,更正引起不准确的根本原因。 重要事项 :导致标签更改为 1 的条件移除后,标签会自动重置为 0。 |
Eventx.EventDropped | BOOL | 十进制 | 0 = 尚未丢弃事件状态。 1 = 已丢弃事件状态。 |
Eventx.EventRising | BOOL | 十进制 | 0 或 1 |
Eventx.EventFalling | BOOL | 十进制 | 0 或 1 |
Eventx.CIPSyncValid | BOOL | 十进制 | 0 = CIP 同步不可用 1 = CIP 同步可用 |
Eventx.CIPSyncTimeout | BOOL | 十进制 | 0 = 有效时间主控方未超时 1 = 在背板上检测到有效时间主控方,但时间主控方已超时。设备正在使用其本地时钟,并且可能会偏离上一个已知时间主控方。 |
Eventx.EventsPending | SINT | 十进制 | 所有正值 |
Eventx.EventNumber | DINT | 十进制 | 所有值 |
Eventx.EventTimestamp | LINT | 十进制 | 所有正值 |
Eventx.Counter0xDone | BOOL | 十进制 | 0 = 相应计数器完成位未触发事件 1 = 相应计数器完成位已触发事件 |
Eventx.Pt0xData | BOOL | 十进制 | 0 = 相应数据值未触发事件 1 = 相应数据值已触发事件 |
Eventx.Counter0xFault | BOOL | 十进制 | 0 = 事件发生时,对应的计数器未发出故障指示 1 = 事件发生时,对应的计数器发出故障指示 |
Eventx.Fault | BOOL | 十进制 | 0 = 良好 1 = 故障 |
设备定义的数据类型:AB:5000_DIn_Counterx_Eventx:EO:0
连接类型:事件数据
成员名称 | 说明 | 类型 | 样式 | 有效值 |
|---|---|---|---|---|
Event0x.En | 确定相应的事件触发器是否激活。一旦条件与定义相匹配就会触发事件。 | BOOL | 十进制 | 0 = 事件触发器定义处于未活动状态 1 = 事件触发器定义处于活动状态 |
Event0x.EventRisingEn | 每当条件改变并致使条件与事件触发器定义相匹配时,就会触发事件。 | BOOL | 十进制 | 当“启用独立点触发器”= 选中 (EventRisingEn, EventFallingEn)
当“启用独立点触发器”= 未选中 (EventRisingEn, EventFallingEn)
|
Event0x.EventFallingEn | 每当条件改变并致使条件与事件触发器定义不匹配时,就会触发事件。 | BOOL | 十进制 | 当“启用独立点触发器”= 选中 (EventRisingEn, EventFallingEn)
当“启用独立点触发器”= 未选中 (EventRisingEn, EventFallingEn)
|
Event0x.LatchEn | 锁定事件,直至其被确认。如果之前有事件尚未确认,则新的事件将会丢失。 如果未置位,新事件会覆盖旧事件。 | BOOL | 十进制 | 0 = 事件未处于锁定状态。在这种情况下,新事件会覆盖旧事件。 1 = 事件处于锁定状态。在这种情况下,如果锁定的事件未被确认,新事件就会丢失。 |
Event0x.ResetEvent | 指示从 0 转换到 1 时,所有事件是否均重置,以及通道上的事件队列是否清除。 | BOOL | 十进制 | 从 0 转换到 1 时,重置所有事件以及事件队列 |
Event0x.IndependentConditionTriggerEn | 确定在事件触发器定义中指示的各种条件是否能够独立启动事件。 | BOOL | 十进制 | 0 = 全部所选条件达到配置值时才会触发事件。 1 = 任意所选条件达到配置值时都会触发事件。 |
Event0x.EventNumberAck | 触发事件时,控制器中的用户程序会将 EventNumber 值写回到该成员,以指示接收到事件。 在确认 EventNumberAck 之前发生的带 EventNumber 的所有事件。 | DINT | 十进制 | 任意 |
Event0x.Counter0xSelect | 使用计数器时与事件相关的计数器(如果有)。 | BOOL | 十进制 | 0 = 不参与事件触发器 1 = 参与事件触发器 |
Event0x.Pt0xDataSelect | 设置此项后,则指示相应的数据值将参与事件触发器定义。 | BOOL | 十进制 | 0 = 不参与事件触发器 1 = 参与事件触发器 |
Event0x.Counter0xValue | 触发器中所使用的计数器的完成状态。 | BOOL | 十进制 | 0 = 关 1 = 开 |
Event0x.Pt0xDataValue | 触发器中所使用的点的输入状态。 | BOOL | 十进制 | 0 = 关 1 = 开 |
提供反馈