设备定义的数据类型(5094-IA16)

对于每个设备,根据您创建该设备时的选择不同,设备定义的数据类型名称也会有所变化。
这些表格包括以下数据类型的信息:
  • 输入(用“I”表示)
  • 配置(用“C”表示)
设备定义的数据类型:AB:5000_DIn:I:0
连接类型:数据和只听数据
成员名称
类型
样式
有效值
RunMode
BOOL
十进制
0 = 空闲
1 = 运行
ConnectionFaulted
BOOL
十进制
0 = 良好
1 = 故障
DiagnosticActive
BOOL
十进制
0 = 无活动诊断
1 = 一个或多个诊断处于活动状态,或达到了预定阈值
DiagnosticSequenceCount
SINT
十进制
-128 至 127
除设备启动期间外,都要跳过 0 值。
Pt0x.Data
BOOL
十进制
0 = 输出关闭
1 = 输出打开
Pt0x.Fault
BOOL
十进制
0 = 良好
1 = 故障
Pt0x.Uncertain
BOOL
十进制
0 = 良好
1 = 不确定
设备定义的数据类型:AB:5000_DIn_Diag:C:0
连接类型:数据
成员名称
类型
样式
有效值
Pt0x.InputOffOnFilter
SINT
十进制
1 ms(默认值)
Pt0x.InputOnOffFilter
SINT
十进制
10 ms(默认值)
20 ms
Pt0x.FieldPowerDiagEn
BOOL
十进制
0 = 现场电源/SA 电源诊断未发送到控制器。
1 = 现场电源/SA 电源诊断已发送到控制器。如果传感器使用终端基座中的 SA 电源,则使用此值。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal