“通道”视图参数 - 5094-IF8(XT)

“
通道
”视图包含以下参数:
参数
说明
通道
显示应用此配置的通道编号。
禁用
确定通道是否禁用。禁用通道,以防误报空载或断线等故障,并防止通道的 FLT LED 点亮。
输入类型
为通道设置输入类型。可用选项为:
  • 电压
  • 电流
输入范围
设置输入类型的输入范围。根据所选“
输入类型
”的不同,范围会有所差异。
信号上限
设置缩放等式中的四个常量之一。“
信号上限
”以“输入信号单位”为单位,并且在缩放时对应于“
工程上限
”。
“
信号上限
”必须大于“
信号下限
”。
信号下限
设置缩放等式中的四个常量之一。“
信号下限
”以“输入信号单位”为单位,并且在缩放时对应于“
工程下限
”。
单位(信号)
显示“
信号上限
”和“
信号下限
”所用的度量单位。
工程上限
设置缩放等式中的四个常量之一。“
工程上限
”对应于“
信号上限
”,有助于确定信号值缩放后数值的工程单位。
工程下限
设置缩放等式中的四个常量之一。“
工程下限
”对应于“
信号下限
”,有助于确定信号值缩放后数值的工程单位。
单位(工程)
显示“
工程上限
”和“
工程下限
”以及通道输入值的度量单位。
数字滤波器
设置一阶滞后滤波器的时间常数,该滤波器用于平滑输入中的瞬态噪声信号,范围为 0 至 32,767。当设为 0 时,将不进行滤波。
禁用报警
确定是否生成过程报警。
  • 如果选中该选项,则设备不会生成过程报警。
  • 如果取消选中该选项,则设备会生成过程报警。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal