“通道0x”视图参数(输出设备)

“
通道0x
”视图包含以下参数:
参数
说明
禁用通道
在不希望使用通道时将其禁用。可防止误报空载或断线等故障,还能防止该通道的 FLT LED 点亮。
输出类型
为通道设置输出类型。可用选项为:
  • 电压 (V)
  • 电流 (mA)
输出范围
设置输出类型的输出范围。根据所选“
输出类型
”的不同,范围会有所差异。
通道偏移量
要补偿任何传动装置运行过程中产生的误差,均可借助此设备在控制器发出的输出通道值加上偏移量。值按工程单位 (Engineering Unit, EU) 输入。通道偏移量的默认值是 0.0。
保持以备初始化
使物理输出保持其当前状态,直至控制器所指示的值与输出螺丝接线端的值相匹配(在 0.1% 满量程范围内)。此功能可防止在从编程模式转换到运行模式时、从故障状态恢复时或在启动时出现输出尖峰。
编程模式下的输出状态
保持上一状态
使输出保持为处于编程模式之前控制器发送的上一个值。
超出定义的持续时间后,输出会变成按工程单位的形式输入的“
最终故障状态
”值。
编程模式下的输出状态
用户定义的值
强制使输出采用在该字段中输入的值。此值按工程单位的形式输入,具体工程单位的大小由通道的缩放参数定义。
当编程模式下通信失败时
保持输出处于编程模式状态
使输出按照“
输出状态处于编程模式
”所定义的行为运行。
当编程模式下通信失败时
将输出更改为故障模式状态
使输出按照“
故障模式下的输出状态
”所定义的行为运行。
工程单位
设置要为通道使用的计量单位。
信号上限
设置缩放等式中的四个常量之一。“
信号上限
”以“输入信号单位”为单位,并且在缩放时对应于“
工程上限
”。“
信号上限
”必须大于“
信号下限
”。
工程上限
设置缩放等式中的四个常量之一。“
工程上限
”对应于“
信号上限
”,有助于确定信号值缩放后数值的工程单位。
信号下限
设置缩放等式中的四个常量之一。“
信号下限
”以“输入信号单位”为单位,并且在缩放时对应于“
工程下限
”。
工程下限
设置缩放等式中的四个常量之一。“
工程下限
”对应于“
信号下限
”,有助于确定信号值缩放后数值的工程单位。
故障模式下的输出状态
保持上一状态
使输出保持为通信丢失之前控制器发送的上一个值。
故障模式下的输出状态
用户定义的值
强制使输出采用在该字段中输入的值。此值按工程单位的形式输入,具体工程单位的大小由通道的缩放参数定义。
故障状态持续时间
确定“故障值”参数值在持续多长时间后进入“最终故障状态”。
最终故障状态值
定义在故障状态持续时间到期后输出要变成的值(以工程单位计)。
诊断
访问“诊断”对话框,以查看通道的诊断信息。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal