“通道0x”视图参数 - 5094-IF8(XT)

“
通道0x
”视图包含以下参数:
参数
说明
禁用通道
禁用相应通道,以防误报空载或断线等故障,并防止通道的 FLT LED 点亮。
输入类型
为通道设置输入类型。可用选项为:
  • 电压 (V)
  • 电流 (mA)
输入范围
设置输入类型的输入范围。根据所选“
输入类型
”的不同,范围会有所差异。
工程单位
设置要为通道使用的计量单位。
信号上限
设置缩放等式中的四个常量之一。“
信号上限
”以“输入信号单位”为单位,并且在缩放时对应于“
工程上限
”。
“
信号上限
”必须大于“
信号下限
”。
工程上限
设置缩放等式中的四个常量之一。“
工程上限
”对应于“
信号上限
”,有助于确定信号值缩放后数值的工程单位。
信号下限
设置缩放等式中的四个常量之一。“
信号下限
”以“输入信号单位”为单位,并且在缩放时对应于“
工程下限
”。
工程下限
设置缩放等式中的四个常量之一。“
工程下限
”对应于“
信号下限
”,有助于确定信号值缩放后数值的工程单位。
陷波滤波器
设置陷波滤波器值,该值可以削弱指定频率的输入信号。陷波滤波器的选择取决于设备运行环境中所存在噪声频率。
数字滤波器
设置一阶滞后滤波器的时间常数,该滤波器用于平滑输入中的瞬态噪声信号,范围为 0 至 32,767。当设为 0 时,将不进行滤波。
启用断线检测
启用从信号源到 RTB 或 RTB 到设备的断开布线的检测。
诊断
访问“诊断”对话框,以查看通道的诊断信息。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal